ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

中荷重大型作業台(1500kg)HWD型 2400X1200XH740 2段薄型引出8個・下棚付 グリーン色

中荷重大型作業台(1500kg)HWD型 2400X1200XH740 2段薄型引出8個・下棚付 グリーン色 HWD-2400LTU8
通常単価(税別)
385,387
税込単価
423,926
通常出荷日:8日目

【特長】・工程数の少ない組立てや、長尺物、大型製品の組立てに合った大型作業台です・グループや班単位の作...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HWD-2400LTU8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HWD-2400LTU8の仕様・寸法情報

JANコード
4989999634686
トラスココード
241-1059
質量(g)
210500.0
グリーン購入法適合品
適合
脚部カラー
グリーン(GN)
天板材質
ダップ化粧

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HWD-2400LTU8241-1059

4989999634686
TRUSCO 中荷重大型作業台(1500kg)HWD型 2400X1200XH740 2段薄型引出8個・下棚付 グリーン色仕様・規格
ダップ化粧天板
天板材質:ダップ化粧
間口(mm):2400
奥行(mm):1200
高さ(mm):740
脚部カラー:グリーン(GN)
均等荷重(kg):1500
付属品:下棚4 UDC-002 8台
-
質量・質量単位
210.5kg
RHWD-2400LTU8241-1067

4989999639292
TRUSCO 中荷重大型作業台(1500kg)HWD型 2400X1200XH740 2段薄型引出8個・下棚付 グリーン色仕様・規格
リノリューム天板
天板材質:リノリューム張
間口(mm):2400
奥行(mm):1200
高さ(mm):740
脚部カラー:グリーン(GN)
均等荷重(kg):1500
付属品:下棚4 UDC-2 8
-
質量・質量単位
0g

型番リスト

表示件数
型番
HWD-2400LTU8

JANコード

トラスココード

質量(g)

天板材質

最小発注数量
4989999634686
241-1059
210500.0
ダップ化粧
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
385,387
( 423,926 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工程数の少ない組立てや、長尺物、大型製品の組立てに合った大型作業台です
・グループや班単位の作業に抜群
・引出しは、W2400で最大8個W1800で6個付けられます
・回転台付リードバイス(口幅125mm)同時発注時のみ取付穴を加工して出荷します
・脚部はグリーン色です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中荷重大型作業台(1500kg)HWD型 2400X1200XH740 2段薄型引出8個・下棚付 グリーン色の型番HWD-2400LTU8のページです。 型番HWD-2400LTU8に関する仕様情報を記載しております。
中荷重大型作業台(1500kg)HWD型 2400X1200XH740 2段薄型引出8個・下棚付 グリーン色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中荷重大型作業台(1500kg)HWD型 2400X1200XH740 2段薄型引出8個・下棚付 グリーン色
中荷重大型作業台(1500kg)HWD型 1800X1200XH740 2段薄型引出6個・下棚付 グリーン色
中荷重作業台(1200kg)HW型 1500X750XH740 3段引出付 グリーン色 緑
中荷重作業台(1200kg)HW型 1500X750XH740 2列引出付 グリーン色 緑
中荷重作業台(1200kg)HW型 1500X900XH740 3段引出付 グリーン色 緑
中荷重作業台(1200kg)HW型 1500X900XH740 2列引出付 グリーン色 緑
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格385,387299,235117,106 -87,162 -118,654 -88,677 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
脚部カラーグリーン(GN)グリーン(GN)グリーン(GN)グリーン(GN)グリーン(GN)グリーン(GN)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト