17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

中荷重作業台(GW型 800kg 2段引出付)

中荷重作業台(GW型 800kg 2段引出付)
通常単価(税別)
53,97682,715
税込単価
59,37490,987
通常出荷日:8日目

【特長】・六角穴付きボタンボルトを使用しているため、ボルト締めがしやすく六角レンチ1本で組み立てが簡単...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
GWP-0960F2301-2158

4989999582574
TRUSCO 中荷重作業台(800kg)GW型 900X600XH740 2段引出付 グリーン色仕様・規格
組立式
2段引出しF-2付(カギ付)
天板材質:ダップ化粧
間口(mm):900
奥行(mm):600
高さ(mm):740
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):800
組立目安:2人40分
本体:スチール
質量・質量単位
45kg
GWP-1260F2301-2166

4989999582581
TRUSCO 中荷重作業台(800kg)GW型 1200X600XH740 2段引出付 グリーン色仕様・規格
組立式
2段引出しF-2付(カギ付)
天板材質:ダップ化粧
間口(mm):1200
奥行(mm):600
高さ(mm):740
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):800
組立目安:2人40分
本体:スチール
質量・質量単位
51.5kg
GWP-1875F2301-2174

4989999582598
TRUSCO 中荷重作業台(800kg)GW型 1800X750XH740 2段引出付 グリーン色仕様・規格
組立式
2段引出しF-2付(カギ付)
天板材質:ダップ化粧
間口(mm):1800
奥行(mm):750
高さ(mm):740
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):800
組立目安:2人40分
本体:スチール
質量・質量単位
73.5kg
GWR-0960F2301-2182

4989999582604
TRUSCO 中荷重作業台(800kg)GW型 900X600XH740 2段引出付 グリーン色仕様・規格
組立式
2段引出しF-2付(カギ付)
天板材質:リノリューム張
間口(mm):900
奥行(mm):600
高さ(mm):740
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):800
組立目安:2人40分
本体:スチール
質量・質量単位
46kg
GWR-1260F2301-2191

4989999582611
TRUSCO 中荷重作業台(800kg)GW型 1200X600XH740 2段引出付 グリーン色仕様・規格
組立式
2段引出しF-2付(カギ付)
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1200
奥行(mm):600
高さ(mm):740
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):800
組立目安:2人40分
本体:スチール
質量・質量単位
51.5kg
GWR-1875F2301-2204

4989999582628
TRUSCO 中荷重作業台(800kg)GW型 1800X750XH740 2段引出付 グリーン色仕様・規格
組立式
2段引出しF-2付(カギ付)
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1800
奥行(mm):750
高さ(mm):740
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):800
組立目安:2人40分
本体:スチール
質量・質量単位
74.5kg
GWS-1260F2301-2221

4989999582642
TRUSCO 中荷重作業台(800kg)GW型 1200X600XH740 2段引出付 グリーン色仕様・規格
組立式
2段引出しF-2付(カギ付)
天板材質:スチール
間口(mm):1200
奥行(mm):600
高さ(mm):740
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):800
組立目安:2人40分
本体:スチール
質量・質量単位
51.5kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

幅(mm)

天板材質

最小発注数量
4989999582574
301-2158
45000
900
600
ダップ化粧
1個
4989999582581
301-2166
51500
1200
600
ダップ化粧
1個
4989999582598
301-2174
73500
1800
750
ダップ化粧
1個
4989999582604
301-2182
46000
900
600
リノリューム張
1個
4989999582611
301-2191
51500
1200
600
リノリューム張
1個
4989999582628
301-2204
74500
1800
750
リノリューム張
1個
4989999582642
301-2221
51500
1200
600
スチール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,976
( 59,374 )
8日目
62,830
( 69,113 )
8日目
80,580
( 88,638 )
8日目
56,346
( 61,981 )
8日目
64,962
( 71,458 )
8日目
82,715
( 90,987 )
8日目
65,678
( 72,246 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角穴付きボタンボルトを使用しているため、ボルト締めがしやすく六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます
・下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます
【材質】
・本体:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中荷重作業台(GW型 800kg 2段引出付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中荷重作業台(GW型 800kg 2段引出付)
中量作業台(回転台付アンビルバイス付)
中荷重作業台(CFW型 500kg 2段引出付)
中量作業台(3段キャビネット付)均等荷重800kg
中量作業台(基本タイプ)均等荷重800kg
中荷重作業台(CFW型 500kg 1段引出付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格53,976-61,752 -72,878 -103,883 -24,898 -66,192 -
通常出荷日8日目8日目8日目1日目〜2日目〜8日目
材質1本体:スチール本体:スチール-本体:スチール本体:スチール-
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
脚部カラーグリーン(無記号)-ダークグレー(DG)--ダークグレー(DG)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト