ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

中荷重作業台(500kg)AEW型 1800X900 XH1948(全高) ツールハンガー付 ダークグレー色

中荷重作業台(500kg)AEW型 1800X900 XH1948(全高) ツールハンガー付 ダークグレー色 AEWP-1890THN
通常単価(税別)
87,281
税込単価
96,009
通常出荷日:8日目

【特長】・トラスコ中山社の中荷重作業台(500kg)AEW型 1800X900 XH1948(全高) ...

詳細を確認
  • ツールハンガーのTH-N型はスチール天板には取り付けできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AEWP-1890THN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AEWP-1890THNの仕様・寸法情報

JANコード
4989999812725
トラスココード
284-9411
質量(g)
63000
グリーン購入法適合品
適合
脚部カラー
ダークグレー(DG)
天板材質
ダップ化粧

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
AEWP-1890THN284-9411

4989999812725
TRUSCO 中荷重作業台(500kg)AEW型 1800X900 XH1948(全高) ツールハンガー付 ダークグレー色仕様・規格
天板材質:ダップ化粧
間口(mm):1800
奥行(mm):900
高さ(mm):1948
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
-
質量・質量単位
63kg

型番リスト

表示件数
型番
AEWP-1890THN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,281
( 96,009 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラスコ中山社の中荷重作業台(500kg)AEW型 1800X900 XH1948(全高) ツールハンガー付 ダークグレー色です。

ご注意

  • ツールハンガーのTH-N型はスチール天板には取り付けできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中荷重作業台(500kg)AEW型 1800X900 XH1948(全高) ツールハンガー付 ダークグレー色の型番AEWP-1890THNのページです。 型番AEWP-1890THNに関する仕様情報を記載しております。
中荷重作業台(500kg)AEW型 1800X900 XH1948(全高) ツールハンガー付 ダークグレー色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中荷重作業台(500kg)AEW型 1800X900 XH1948(全高) ツールハンガー付 ダークグレー色
中荷重作業台(500kg)AEW型 1800X900XH1948(全高) ツールハンガー付 ダークグレー色
軽荷重立作業台(300kg)HAE型 1800X600XH900 1段引出付 グリーン色
軽荷重作業台(300kg)AE型 1800X600XH740 1段引出付 グリーン色
軽荷重作業台(300kg)AE型 900X750XH740 1段引出付 グリーン色
軽荷重作業台(300kg)AE型 1200X900XH740 1段引出付 グリーン色
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格87,28190,93754,28249,84943,57646,143
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
JANコード498999981272549899998157884989999647082498999965006849899996497724989999649840
トラスココード284-9411289-3568278-4700278-4424278-4351278-4378
質量(g)630006800046500480003600043500
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
脚部カラーダークグレー(DG)ダークグレー(DG)グリーン(無記号)グリーン(無記号)グリーン(無記号)グリーン(無記号)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト