ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

軽量作業台(BE型 250kg 薄型1段かぎ有り引出付)

軽量作業台(BE型 250kg 薄型1段かぎ有り引出付) BER-1875UDK1W
通常単価(税別)
49,978
税込単価
54,976
通常出荷日:8日目

【特長】・青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります・引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BER-1875UDK1W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BER-1875UDK1Wの仕様・寸法情報

ホワイト
JANコード
4989999561692
トラスココード
859-0137
質量(g)
46000
材質1
本体:スチール
引出し
薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
脚部カラー
ホワイト(W)
アジャスターねじサイズ
M16×2.0
天板材質
リノリューム張
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
BER-1875UDK1W859-0137

4989999561692
TRUSCO 軽荷重作業台(250kg)BE型 1800X750XH740 薄型1段引出付 ホワイト色仕様・規格
薄型1段引出付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1800
奥行(mm):750
高さ(mm):740
脚部カラー:ホワイト(W)
アジャスターねじサイズ:M16×2.0
引出し:薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
均等荷重(kg):250
色:ホワイト
本体:スチール
質量・質量単位
46kg

型番リスト

表示件数
型番
BER-1875UDK1W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,978
( 54,976 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります
・引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます
・リノリューム張天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます
・表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています
・引出付で簡単に収納できます
【用途】
・商品の仕分けや検品に最適です
【材質】
・本体:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量作業台(BE型 250kg 薄型1段かぎ有り引出付)の型番BER-1875UDK1Wのページです。 型番BER-1875UDK1Wに関する仕様情報を記載しております。
軽量作業台(BE型 250kg 薄型1段かぎ有り引出付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量作業台(BE型 250kg 薄型1段かぎ有り引出付)
軽量作業台(BO型 180kg 薄型2段かぎ有り引出付)
軽量作業台(基本タイプ) RAE型300kgタイプ
軽量作業台 TFAE型(間口900mm)
軽荷重作業台(AE型 300kg 薄型1段かぎ無し引出付)
軽荷重作業台(AE型 薄型2段かぎ無し引出付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格49,97856,35332,22220,08026,98033,427
通常出荷日8日目8日目4日目4日目5日目5日目
ホワイトホワイトグリーン天板部:白×黒、支柱:オレンジ--
JANコード498999956169249899994938184989999650051498999955171649899993334804989999333121
トラスココード859-0137856-3794238-5660450-1292183-3814183-3848
質量(g)460005000037000185002750031500
材質1本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール天板:ポリ化粧天板:ポリ化粧天板

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト