17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

軽荷重作業台(AE型 300kg 上棚付)

軽荷重作業台(AE型 300kg 上棚付)
通常単価(税別)
28,340円~43,869円
税込単価
31,174円~48,256円
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・トラスコ中山社の軽荷重作業台(300kg)AE型 1500X750XH1044(全高) 上棚...

詳細を確認
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
RAE-1500YURB289-3436

4989999815658
TRUSCO 軽荷重作業台(300kg)AE型 1500X750XH1044(全高) 上棚付 グリーン色仕様・規格
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1500
奥行(mm):750
高さ(mm):1044
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
43kg

型番リスト

表示件数

商品タイプ

間口 (mm)

奥行 (mm)

高さ (mm)

均等荷重

(kg)

天板材質

本体/オプション

組立/完成

色

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

上棚

脚部カラー

カタログ表記品番

アジャスターねじサイズ

天板材質

仕様

組立目安

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
1800
750
1044
300
ポリ化粧
本体
組立式
ダークグレー
4989999580600
454-3076
-
本体:スチール
-
ダークグレー(DG)
AE-1800YURB(色記号)
M16×2.0
-
上棚:YUR-B W
2人30分
48.5
1台
1個
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
1800
750
1044
300
ポリ化粧
本体
組立式
ホワイト
4989999580617
466-7182
-
本体:スチール
YUR-B型(W)
ホワイト(W)
AE-1800YURB(色記号)
M16×2.0
-
上棚:YUR-B W
2人30分
48.5
1台
1個
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
1800
900
1044
300
ポリ化粧
本体
組立式
ダークグレー
4989999580716
454-3157
-
本体:スチール
-
ダークグレー(DG)
AE-1809YURB(色記号)
M16×2.0
-
上棚:YUR-B W
2人30分
52.5
1台
1個
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
1800
900
1044
300
ポリ化粧
本体
組立式
ホワイト
4989999580723
466-7280
-
本体:スチール
YUR-B型(W)
ホワイト(W)
AE-1809YURB(色記号)
M16×2.0
-
上棚:YUR-B W
2人30分
52.5
1台
1個
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
900
600
1044
300
リノリューム張
本体
組立式
ダークグレー
4989999581539
454-5257
-
本体:スチール
-
-
-
M16×2.0
-
上棚:YUR-B W
2人30分
29.0
1台
1個
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
900
600
1044
300
リノリューム張
本体
組立式
ホワイト
4989999581546
454-5265
-
本体:スチール
-
-
-
M16×2.0
-
上棚:YUR-B W
2人30分
29.0
1台
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4989999815658
289-3436
43000
-
-
グリーン(無記号)
-
-
リノリューム張
-
-
-
-
1個
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
1800
750
1044
300
リノリューム張
本体
組立式
ダークグレー
4989999581683
454-5681
-
本体:スチール
-
-
-
M16×2.0
-
上棚:YUR-B W
2人30分
46.5
1台
1個
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
1800
750
1044
300
リノリューム張
本体
組立式
ホワイト
4989999581690
467-2127
-
本体:スチール
-
-
-
M16×2.0
-
上棚:YUR-B W
2人30分
46.5
1台
1個
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
1800
900
1044
300
リノリューム張
本体
組立式
ダークグレー
4989999581829
454-5761
-
本体:スチール
-
-
-
M16×2.0
-
上棚:YUR-B W
2人30分
56.0
1台
1個
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
1800
900
1044
300
リノリューム張
本体
組立式
ホワイト
4989999581836
467-2224
-
本体:スチール
-
-
-
M16×2.0
-
上棚:YUR-B W
2人30分
56.0
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,325円
( 39,958円 )
2日目
36,325円
( 39,958円 )
4日目
40,701円
( 44,771円 )
2日目
40,701円
( 44,771円 )
4日目
28,340円
( 31,174円 )
1日目
28,340円
( 31,174円 )
2日目
41,710円
( 45,881円 )
8日目
40,983円
( 45,081円 )
2日目
40,983円
( 45,081円 )
4日目
43,869円
( 48,256円 )
2日目
43,869円
( 48,256円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラスコ中山社の軽荷重作業台(300kg)AE型 1500X750XH1044(全高) 上棚付 グリーン色です。

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽荷重作業台(AE型 300kg 上棚付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽荷重作業台(AE型 300kg 上棚付)
軽荷重作業台(AE型)
軽荷重作業台(AE型 300kg 薄型1段かぎ無し引出付)
軽荷重作業台(300kg)AE型 900X450XH740 ステンレス張り グリーン色
軽荷重作業台(AE型 薄型2段かぎ無し引出付)
軽荷重立作業台(300kg)HAE型 1200X750XH900 2段引出付 グリーン色
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格28,340円-54,073円27,530円67,808円33,862円57,344円
通常出荷日1日目〜5日目5日目8日目5日目8日目
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト