ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

軽量作業台(BO型 180kg 薄型2段かぎ有り引出付)

軽量作業台(BO型 180kg 薄型2段かぎ有り引出付) BOR-1875UDK2
通常単価(税別)
56,353
税込単価
61,988
通常出荷日:8日目

【特長】・引出しは左右に取り付け位置を調整できます・仕分けに便利な2段引出し付です・青色の天板には鎮静...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BOR-1875UDK2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BOR-1875UDK2の仕様・寸法情報

ホワイト
JANコード
4989999493818
トラスココード
856-3794
質量(g)
50000
材質1
本体:スチール
引出し
薄型1列2段 UDK-002 W カギあり
脚部カラー
ホワイト(W)
アジャスターねじサイズ
M16×2.0
天板材質
リノリューム張
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
BOR-1875UDK2856-3794

4989999493818
TRUSCO 軽荷重作業台(180kg)BO型 1800X750XH740 薄型2段引出付 ホワイト色仕様・規格
薄型2段引出付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1800
奥行(mm):750
高さ(mm):740
脚部カラー:ホワイト(W)
アジャスターねじサイズ:M16×2.0
引出し:薄型1列2段 UDK-002 W カギあり
均等荷重(kg):180
色:ホワイト
本体:スチール
質量・質量単位
50kg

型番リスト

表示件数
型番
BOR-1875UDK2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,353
( 61,988 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引出しは左右に取り付け位置を調整できます
・仕分けに便利な2段引出し付です
・青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります
・引出付で簡単に収納できます
【材質】
・本体:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量作業台(BO型 180kg 薄型2段かぎ有り引出付)の型番BOR-1875UDK2のページです。 型番BOR-1875UDK2に関する仕様情報を記載しております。
軽量作業台(BO型 180kg 薄型2段かぎ有り引出付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量作業台(BO型 180kg 薄型2段かぎ有り引出付)
軽量作業台(BE型 250kg 薄型1段かぎ有り引出付)
軽量作業台(基本タイプ) RAE型300kgタイプ
軽量作業台 TFAE型(間口900mm)
軽荷重作業台(AE型 薄型2段かぎ無し引出付)
軽荷重作業台(AE型 300kg 薄型1段かぎ無し引出付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格56,35349,97832,22220,08033,42726,980
通常出荷日8日目8日目4日目4日目5日目5日目
ホワイトホワイトグリーン天板部:白×黒、支柱:オレンジ--
JANコード498999949381849899995616924989999650051498999955171649899993331214989999333480
トラスココード856-3794859-0137238-5660450-1292183-3848183-3814
質量(g)500004600037000185003150027500
材質1本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール天板:ポリ化粧天板天板:ポリ化粧

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト