ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

軽荷重作業台(300kg)AE型 900X750XH742 帯電防止マット張り グリーン色

軽荷重作業台(300kg)AE型 900X750XH742 帯電防止マット張り グリーン色 AE-0975D
通常単価(税別)
48,562円
税込単価
53,418円
通常出荷日:8日目

【特長】・作業台用帯電防止マット各種寸法別注可・エレリーク敷設床の抵抗は2×10の6乗Ω程度(電極面積...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AE-0975D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AE-0975Dの仕様・寸法情報

色
グリーン
JANコード
4989999632453
トラスココード
243-4938
質量(g)
24500
長さ(mm)
754
幅(mm)
900
グリーン購入法適合品
適合
ツヤ
300

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
AE-0975D243-4938

4989999632453
TRUSCO 軽荷重作業台(300kg)AE型 900X750XH742 帯電防止マット張り グリーン色仕様・規格
帯電防止マット張り天板
色:グリーン
幅(mm):900
ツヤ:300
高さ(mm):742
長さ(mm):754
奥行(mm):750
間口(mm):900
-
質量・質量単位
24.5kg

型番リスト

表示件数
型番
AE-0975D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,562円
( 53,418円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業台用帯電防止マット各種寸法別注可
・エレリーク敷設床の抵抗は2×10の6乗Ω程度(電極面積28.26m2)
・耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質を使用
・カラフルで室内全体を明るくする色調
・マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します
・脚部はグリーン色です
・アジャスターはM16×40L×P2.0です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽荷重作業台(300kg)AE型 900X750XH742 帯電防止マット張り グリーン色の型番AE-0975Dのページです。 型番AE-0975Dに関する仕様情報を記載しております。
軽荷重作業台(300kg)AE型 900X750XH742 帯電防止マット張り グリーン色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽荷重作業台(300kg)AE型 900X750XH742 帯電防止マット張り グリーン色
軽荷重作業台(300kg)AE型 1500X900XH742 帯電防止マット張り グリーン色
軽荷重作業台(300kg)AE型 1200X900XH742 帯電防止マット張り グリーン色
中荷重作業台(2000kg)DW型 900X750XH742 帯電防止マット張り グリーン色
中荷重作業台(2000kg)DW型 1500X750XH742 帯電防止マット張り グリーン色
軽荷重作業台(300kg)AE型 900X750XH742 ビニールマット張り グリーン色
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格48,562円73,851円60,591円75,811円116,313円35,033円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
色グリーングリーングリーングリーングリーン-
JANコード498999963245349899996327054989999632569498999963366549899996334674989999632460
トラスココード243-4938243-5012243-5004243-5136243-5152243-5233
質量(g)245004050034500430006300025000
長さ(mm)754904904742742-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マット張作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました