17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

中荷重作業台(500kg)AEW型 1200X600XH740 薄型1段引出付 ダークグレー色

中荷重作業台(500kg)AEW型 1200X600XH740 薄型1段引出付 ダークグレー色
通常単価(税別)
51,38155,488
税込単価
56,51961,037
通常出荷日:8日目

【特長】・主要部溶接構造のノックダウン方式

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
AEWP-1260UDC1278-0160

4989999651478
TRUSCO 中荷重作業台(500kg)AEW型 1200X600XH740 薄型1段引出付 ダークグレー色仕様・規格
ダップ化粧天板
UDC-001付
天板材質:ダップ化粧
間口(mm):1200
奥行(mm):600
高さ(mm):740
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
下棚寸法:1047×240×23t
-
質量・質量単位
37.5kg
AEWR-1260UDC1278-0348

4989999651799
TRUSCO 中荷重作業台(500kg)AEW型 1200X600XH740 薄型1段引出付 ダークグレー色仕様・規格
リノリューム天板
UDC-001付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1200
奥行(mm):600
高さ(mm):740
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
下棚寸法:1047×240×23t
-
質量・質量単位
39.5kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

天板材質

最小発注数量
4989999651478
278-0160
37500
ダップ化粧
1個
4989999651799
278-0348
39500
リノリューム張
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,381
( 56,519 )
8日目
55,488
( 61,037 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主要部溶接構造のノックダウン方式

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中荷重作業台(500kg)AEW型 1200X600XH740 薄型1段引出付 ダークグレー色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中荷重作業台(500kg)AEW型 1200X600XH740 薄型1段引出付 ダークグレー色
中荷重作業台(500kg)AEW型 1200X600XH740 1段引出付 ダークグレー色
中荷重作業台(500kg)AEW型 900X600XH740 薄型1段引出付 ダークグレー色
中荷重作業台(500kg)AEW型 900X600XH740 1段引出付 ダークグレー色
中荷重作業台(500kg)AEW型 1200X750XH740 1段引出付 ダークグレー色
中荷重作業台(500kg)AEW型 900X750XH740 薄型1段引出付 ダークグレー色
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格51,381-53,391 -44,897 -46,905 -57,477 -49,793 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
脚部カラーダークグレー(DG)ダークグレー(DG)ダークグレー(DG)ダークグレー(DG)ダークグレー(DG)ダークグレー(DG)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト