17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

軽荷重作業台(AE型 300kg 2列引出し付)

軽荷重作業台(AE型 300kg 2列引出し付)
通常単価(税別)
56,953
税込単価
62,648
通常出荷日:8日目

【特長】・主要部が溶接構造のため、耐久性に優れています・引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付...

詳細を確認
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SAE-1500FL2289-1484

4989999650273
TRUSCO 軽荷重作業台(300kg)AE型 1500X750XH740 2列引出付 グリーン色仕様・規格
組立式
アジャスター調整範囲(mm):20
FL-2W付
天板材質:スチール
間口(mm):1500
奥行(mm):750
高さ(mm):740
脚部カラー:グリーン(無記号)
アジャスターねじサイズ:M16×2.0
引出し:1列1段 FL-2(カギ付き)
均等荷重(kg):300
組立目安:2人30分
天板:スチール天板●本体:スチール
質量・質量単位
60kg
AE-1500FL2287-1131

4989999632675
TRUSCO 軽荷重作業台(300kg)AE型 1500X750XH740 2列引出付 グリーン色仕様・規格
組立式
アジャスター調整範囲(mm):20
天板材質:ポリ化粧
間口(mm):1500
奥行(mm):750
高さ(mm):740
脚部カラー:グリーン(無記号)
アジャスターねじサイズ:M16×2.0
均等荷重(kg):300
引き出し:2列1段 FL-2 カギ有
組立目安:2人30分
天板:ポリ化粧天板●本体:スチール
質量・質量単位
57kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

引出し

天板材質

最小発注数量
4989999632675
287-1131
57000
天板:ポリ化粧天板●本体:スチール
-
ポリ化粧
1個
4989999650273
289-1484
60000
天板:スチール天板●本体:スチール
1列1段 FL-2(カギ付き)
スチール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,953
( 62,648 )
8日目
56,953
( 62,648 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主要部が溶接構造のため、耐久性に優れています
・引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます
【材質】
・本体:スチール

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽荷重作業台(AE型 300kg 2列引出し付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽荷重作業台(AE型 300kg 2列引出し付)
軽荷重作業台(AE型)
軽荷重作業台(AE型 300kg 薄型1段かぎ無し引出付)
軽荷重作業台(AE型 薄型2段かぎ無し引出付)
軽荷重作業台(AE型 300kg 上棚付)
軽荷重立作業台(300kg)HAE型 1200X750XH900 2段引出付 グリーン色
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格56,95354,07327,53033,86241,71057,344
通常出荷日8日目5日目5日目5日目8日目8日目
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
脚部カラーグリーン(無記号)ホワイト(W)ホワイト(W)グリーン(無記号)グリーン(無記号)グリーン(無記号)
アジャスターねじサイズM16×2.0M16×2.0M16×2.0M16×2.0--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト