ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

軽荷重作業台高さ調節式(150kg)AEM型 1200X750XH650~950 下棚2枚付 グリーン色

軽荷重作業台高さ調節式(150kg)AEM型 1200X750XH650~950 下棚2枚付 グリーン色 RAEM-1200LT2
通常単価(税別)
54,977
税込単価
60,475
通常出荷日:8日目

【特長】・トラスコ中山社の軽荷重作業台高さ調節式(150kg)AEM型 1200X750XH650~9...

詳細を確認
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番:

RAEM-1200LT2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RAEM-1200LT2の仕様・寸法情報

JANコード
4550414122615
トラスココード
570-5017
質量(g)
38000
グリーン購入法適合品
適合
脚部カラー
グリーン(無記号)
天板材質
リノリューム張

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
RAEM-1200LT2570-5017

4550414122615
TRUSCO 軽荷重作業台高さ調節式(150kg)AEM型 1200X750XH650~950 下棚2枚付 グリーン色仕様・規格
RAEM型高サ調節作業台1200X750下棚2枚付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1200
奥行(mm):750
高さ(mm):650~950
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):150
-
質量・質量単位
38kg

型番リスト

表示件数
型番
RAEM-1200LT2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,977
( 60,475 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラスコ中山社の軽荷重作業台高さ調節式(150kg)AEM型 1200X750XH650~950 下棚2枚付 グリーン色です。

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽荷重作業台高さ調節式(150kg)AEM型 1200X750XH650~950 下棚2枚付 グリーン色の型番RAEM-1200LT2のページです。 型番RAEM-1200LT2に関する仕様情報を記載しております。
軽荷重作業台高さ調節式(150kg)AEM型 1200X750XH650~950 下棚2枚付 グリーン色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽荷重作業台高さ調節式(150kg)AEM型 1200X750XH650~950 下棚2枚付 グリーン色
軽荷重立作業台(300kg)HAE型 1200X750XH900 2段引出付 グリーン色
軽荷重立作業台(150kg)HAE型 1200X750XH969 φ75キャスター付 グリーン色
軽荷重作業台(300kg)AE型 900X450XH740 ステンレス張り グリーン色
軽荷重立作業台(300kg)HAE型 900X450XH900 ステンレス張り グリーン色
軽荷重作業台(AE型)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格54,97759,61537,61568,28180,35753,962
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目5日目
JANコード455041412261549899996475494550414080878498999964407449899996441664989999348255
トラスココード570-5017289-1662570-0177522-2583522-2672183-3881
質量(g)380004600032500220002300048500
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
脚部カラーグリーン(無記号)グリーン(無記号)グリーン(無記号)グリーン(無記号)グリーン(無記号)ホワイト(W)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました