ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

軽荷重作業台(300kg)AE型 1200X900XH740 ステンレス張り グリーン色

軽荷重作業台(300kg)AE型 1200X900XH740 ステンレス張り グリーン色 AES-1209
通常単価(税別)
92,585円
税込単価
101,844円
通常出荷日:8日目

【特長】・耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を採用・引出し取付可能・美しく傷の目立ちにくいヘアーラ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AES-1209
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AES-1209の仕様・寸法情報

JANコード
4989999659139
トラスココード
522-2621
質量(g)
43000
グリーン購入法適合品
適合
脚部カラー
グリーン(無記号)
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
AES-1209522-2621

4989999659139
TRUSCO 軽荷重作業台(300kg)AE型 1200X900XH740 ステンレス張り グリーン色仕様・規格
間口(mm):1204
奥行(mm):904
高さ(mm):740
脚部カラー:グリーン(無記号)
アジャスター:M16×l42×P2
天板厚さ(mm):21.5
-
質量・質量単位
43kg

型番リスト

表示件数
型番
AES-1209
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,585円
( 101,844円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を採用
・引出し取付可能
・美しく傷の目立ちにくいヘアーライン仕上げ
【用途】
・研究所や食品産業など幅広くご利用頂けます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽荷重作業台(300kg)AE型 1200X900XH740 ステンレス張り グリーン色の型番AES-1209のページです。 型番AES-1209に関する仕様情報を記載しております。
軽荷重作業台(300kg)AE型 1200X900XH740 ステンレス張り グリーン色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽荷重作業台(300kg)AE型 1200X900XH740 ステンレス張り グリーン色
軽荷重作業台(300kg)AE型 1500X900XH740 ステンレス張り グリーン色
軽荷重立作業台(300kg)HAE型 1200X900XH900 ステンレス張り グリーン色
軽荷重立作業台(300kg)HAE型 1500X900XH900 ステンレス張り グリーン色
オールステンレスPCラック
引出し(SUS304)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格92,585円110,071円99,206円117,714円118,287円36,505円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
JANコード498999965913949899996591534989999644203498999964422749899999366294989999534719
トラスココード522-2621522-2648522-2711522-2737116-2282458-8614
質量(g)43000510004450052000190009300.0
グリーン購入法適合品適合適合適合適合--
脚部カラーグリーン(無記号)グリーン(無記号)グリーン(無記号)グリーン(無記号)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました