ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
通常価格(税別):4,214円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
通常価格(税別):3,015円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
通常価格(税別):3,473円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
パーツケース ハンディーBOXタイプ
通常価格(税別):2,181円~
通常出荷日:1日目
エスコ
高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】
通常価格(税別):171円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】・簡単に脱着出来る作業台用の下棚です【用途】・研究施設、クリーンルーム等【材質】・ステンレス(...
詳細を確認| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| SLT-096 | 570-9600 4550414387021 | TRUSCO SUS作業台下棚 900X600用 研究施設、クリーンルーム等。 | 仕様・規格 間口(mm):697 奥行(mm):197 高さ(mm):43 完成品 ステンレス(SUS304) 質量・質量単位 3.5kg |
| SLT-097 | 570-9603 4550414387038 | TRUSCO SUS作業台下棚 900X750用 研究施設、クリーンルーム等。 | 仕様・規格 間口(mm):697 奥行(mm):272 高さ(mm):43 完成品 ステンレス(SUS304) 質量・質量単位 3.9kg |
| SLT-126 | 570-9605 4550414387045 | TRUSCO SUS作業台下棚 1200X600用 研究施設、クリーンルーム等。 | 仕様・規格 間口(mm):997 奥行(mm):197 高さ(mm):43 完成品 ステンレス(SUS304) 質量・質量単位 4.7kg |
| SLT-127 | 570-9594 4550414387052 | TRUSCO SUS作業台下棚 1200X750用 研究施設、クリーンルーム等。 | 仕様・規格 間口(mm):997 奥行(mm):272 高さ(mm):43 完成品 ステンレス(SUS304) 質量・質量単位 5.3kg |
| SLT-156 | 570-9596 4550414387069 | TRUSCO SUS作業台下棚 1500X600用 研究施設、クリーンルーム等。 | 仕様・規格 間口(mm):1297 奥行(mm):197 高さ(mm):43 完成品 ステンレス(SUS304) 質量・質量単位 5.9kg |
| SLT-157 | 570-9597 4550414387076 | TRUSCO SUS作業台下棚 1500X750用 研究施設、クリーンルーム等。 | 仕様・規格 間口(mm):1297 奥行(mm):272 高さ(mm):43 完成品 ステンレス(SUS304) 質量・質量単位 6.7kg |
| SLT-186 | 570-9591 4550414387083 | TRUSCO SUS作業台下棚 1800X600用 研究施設、クリーンルーム等。 | 仕様・規格 間口(mm):1597 奥行(mm):197 高さ(mm):43 完成品 ステンレス(SUS304) 質量・質量単位 7kg |
| SLT-187 | 570-9592 4550414387090 | TRUSCO SUS作業台下棚 1800X750用 研究施設、クリーンルーム等。 | 仕様・規格 間口(mm):1597 奥行(mm):272 高さ(mm):43 完成品 ステンレス(SUS304) 質量・質量単位 8kg |
| SLT-189 | 570-9595 4550414387106 | TRUSCO SUS作業台下棚 1800X900用 研究施設、クリーンルーム等。 | 仕様・規格 間口(mm):1597 奥行(mm):347 高さ(mm):43 完成品 ステンレス(SUS304) 質量・質量単位 9kg |
【特長】
・簡単に脱着出来る作業台用の下棚です
【用途】
・研究施設、クリーンルーム等
【材質】
・ステンレス(SUS304)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
オールステンレス作業台(上棚付・SUS304)
0通常価格(税別):146,482円~

サカエ
作業台用 サカエリュームマット
0通常価格(税別):6,025円~

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)
5通常価格(税別):18,302円~

トラスコ中山
作業台用ビニールマット
5通常価格(税別):5,810円~

サカエ
ペダル昇降移動式作業台・軽量TKKタイプ
5通常価格(税別):113,582円~

サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
5通常価格(税別):23,728円~

山金工業
ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm/H603~903mm 150シリーズ
5通常価格(税別):27,642円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)
5通常価格(税別):20,437円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(移動式)
5通常価格(税別):36,032円~