17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

軽量立ち作業台(1段引出し付)

軽量立ち作業台(1段引出し付)
通常単価(税別)
43,78656,904
税込単価
48,16562,594
通常出荷日:8日目

【特長】・人間工学に基づいた立作業をするのに疲れない高さになっています・主要部溶接構造のノックダウン方...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HAE-0975F1278-4637

4989999646887
TRUSCO 軽荷重立作業台(300kg)HAE型 900X750XH900 1段引出付 グリーン色仕様・規格
ポリ化粧天板
F-1付
天板材質:ポリ化粧
間口(mm):900
奥行(mm):750
高さ(mm):900
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
35.5kg
HAE-1209F1278-4653

4989999646931
TRUSCO 軽荷重立作業台(300kg)HAE型 1200X900XH900 1段引出付 グリーン色仕様・規格
ポリ化粧天板
F-1付
天板材質:ポリ化粧
間口(mm):1200
奥行(mm):900
高さ(mm):900
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
44kg
HAE-1260F1278-4661

4550414080960
TRUSCO 軽荷重立作業台(300kg)HAE型 1200X600XH900 1段引出付 グリーン色仕様・規格
ポリ化粧天板
F-1付
天板材質:ポリ化粧
間口(mm):1200
奥行(mm):600
高さ(mm):900
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
37.5kg
HAE-1500F1278-4670

4989999646962
TRUSCO 軽荷重立作業台(300kg)HAE型 1500X750XH900 1段引出付 グリーン色仕様・規格
ポリ化粧天板
F-1付
天板材質:ポリ化粧
間口(mm):1500
奥行(mm):750
高さ(mm):900
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
46kg
HAE-1509F1278-4688

4989999646993
TRUSCO 軽荷重立作業台(300kg)HAE型 1500X900XH900 1段引出付 グリーン色仕様・規格
ポリ化粧天板
F-1付
天板材質:ポリ化粧
間口(mm):1500
奥行(mm):900
高さ(mm):900
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
49kg
HAE-1560F1278-4696

4550414081134
TRUSCO 軽荷重立作業台(300kg)HAE型 1500X600XH900 1段引出付 グリーン色仕様・規格
ポリ化粧天板
F-1付
天板材質:ポリ化粧
間口(mm):1500
奥行(mm):600
高さ(mm):900
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
43kg
HRAE-0975F1278-4742

4989999647167
TRUSCO 軽荷重立作業台(300kg)HAE型 900X750XH900 1段引出付 グリーン色仕様・規格
リノリューム天板
F-1付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):900
奥行(mm):750
高さ(mm):900
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
37.5kg
HRAE-1209F1278-4769

4989999647235
TRUSCO 軽荷重立作業台(300kg)HAE型 1200X900XH900 1段引出付 グリーン色仕様・規格
リノリューム天板
F-1付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1200
奥行(mm):900
高さ(mm):900
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
45kg
HRAE-1260F1278-4777

4550414081523
TRUSCO 軽荷重立作業台(300kg)HAE型 1200X600XH900 1段引出付 グリーン色仕様・規格
リノリューム天板
F-1付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1200
奥行(mm):600
高さ(mm):900
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
38.5kg
HRAE-1500F1278-4785

4989999647273
TRUSCO 軽荷重立作業台(300kg)HAE型 1500X750XH900 1段引出付 グリーン色仕様・規格
リノリューム天板
F-1付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1500
奥行(mm):750
高さ(mm):900
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
48.5kg
HRAE-1509F1278-4793

4989999647310
TRUSCO 軽荷重立作業台(300kg)HAE型 1500X900XH900 1段引出付 グリーン色仕様・規格
リノリューム天板
F-1付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1500
奥行(mm):900
高さ(mm):900
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
53kg
HRAE-1860F1278-4815

4989999647426
TRUSCO 軽荷重立作業台(300kg)HAE型 1800X600XH900 1段引出付 グリーン色仕様・規格
リノリューム天板
F-1付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1800
奥行(mm):600
高さ(mm):900
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
49.5kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

幅(mm)

天板材質

最小発注数量
4989999646887
278-4637
35500
900
750
ポリ化粧
1個
4989999646931
278-4653
44000
1200
900
ポリ化粧
1個
4550414080960
278-4661
37500
1200
600
ポリ化粧
1個
4989999646962
278-4670
46000
1500
750
ポリ化粧
1個
4989999646993
278-4688
49000
1500
900
ポリ化粧
1個
4550414081134
278-4696
43000
1500
600
ポリ化粧
1個
4989999647167
278-4742
37500
900
750
リノリューム張
1個
4989999647235
278-4769
45000
1200
900
リノリューム張
1個
4550414081523
278-4777
38500
1200
600
リノリューム張
1個
4989999647273
278-4785
48500
1500
750
リノリューム張
1個
4989999647310
278-4793
53000
1500
900
リノリューム張
1個
4989999647426
278-4815
49500
1800
600
リノリューム張
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,786
( 48,165 )
8日目
49,018
( 53,920 )
8日目
47,158
( 51,874 )
8日目
52,457
( 57,703 )
8日目
54,009
( 59,410 )
8日目
50,073
( 55,080 )
8日目
48,772
( 53,649 )
8日目
51,258
( 56,384 )
8日目
47,743
( 52,517 )
8日目
55,038
( 60,542 )
8日目
56,100
( 61,710 )
8日目
56,904
( 62,594 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学に基づいた立作業をするのに疲れない高さになっています
・主要部溶接構造のノックダウン方式
・組立作業等、立作業を意識した設計
・床を傷つけない樹脂ベース
・美観を大切にする工場の為にスマートなデザイン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量立ち作業台(1段引出し付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量立ち作業台(1段引出し付)
軽量作業台(1段引出し付)
軽量作業台(2段引出し付)
中量作業台(2段引出し付)
軽荷重作業台(AE型 300kg 2列引出し付)
軽荷重作業台(AE型 300kg 薄型1段かぎ無し引出付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格43,786-39,534 -46,681 -60,569 -59,20026,980
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目5日目
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
脚部カラーグリーン(無記号)グリーン(無記号)グリーン(無記号)ダークグレー(DG)グリーン(無記号)ホワイト(W)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト