ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

中荷重作業台(AEW型 250kg φ100ウレタンキャスター付)

中荷重作業台(AEW型 250kg φ100ウレタンキャスター付) AEWS-1275CU100
通常単価(税別)
61,678
税込単価
67,846
通常出荷日:8日目

【特長】・スチール天板:汚れがひと拭きでとれ、割れやキズへの耐久性に優れています・主要部溶接構造のノッ...

詳細を確認
  • 移動の際には台の上には物を乗せないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AEWS-1275CU100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AEWS-1275CU100の仕様・寸法情報

JANコード
4989999587227
トラスココード
303-1608
質量(g)
41000
グリーン購入法適合品
適合
脚部カラー
ダークグレー(DG)
天板材質
スチール

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
AEWS-1275CU100303-1608

4989999587227
TRUSCO 中荷重作業台(250kg)AEW型 1200X750XH846 φ100ウレタンキャスター付 ダークグレー色仕様・規格
均等荷重250kg
高さ848mm
組立式
座り作業用
天板材質:スチール
間口(mm):1200
奥行(mm):750
高さ(mm):846
脚部カラー:ダークグレー(DG)
-
質量・質量単位
41kg

型番リスト

表示件数
型番
AEWS-1275CU100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,678
( 67,846 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチール天板:汚れがひと拭きでとれ、割れやキズへの耐久性に優れています
・主要部溶接構造のノックダウン方式
・美観を大切にする工場の為に、スマートなデザイン
・脚部はダークグレー色です
・φ100mmウレタンキャスター付、自在2個、自在ストッパー2個付き
・作業台の移動に便利です

ご注意

  • 移動の際には台の上には物を乗せないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中荷重作業台(AEW型 250kg φ100ウレタンキャスター付)の型番AEWS-1275CU100のページです。 型番AEWS-1275CU100に関する仕様情報を記載しております。
中荷重作業台(AEW型 250kg φ100ウレタンキャスター付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中荷重作業台(AEW型 250kg φ100ウレタンキャスター付)
軽荷重立作業台(150kg)HAE型 1200X750XH969 φ75キャスター付 グリーン色
中荷重作業台(500kg)AEW型 1800X900 XH1948(全高) ツールハンガー付 ダークグレー色
中荷重作業台(500kg)AEW型 1800X900XH1948(全高) ツールハンガー付 ダークグレー色
軽荷重作業台(AE型 300kg 上棚付)
軽荷重作業台(AE型)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格61,67837,61587,28190,93743,05153,962
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目5日目
JANコード498999958722745504140808784989999812725498999981578849899998156584989999348255
トラスココード303-1608570-0177284-9411289-3568289-3436183-3881
質量(g)410003250063000680004300048500
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
脚部カラーダークグレー(DG)グリーン(無記号)ダークグレー(DG)ダークグレー(DG)グリーン(無記号)ホワイト(W)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト