ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

軽荷重作業台(300kg)AE型 1200X900XH740 1段引出付 グリーン色

軽荷重作業台(300kg)AE型 1200X900XH740 1段引出付 グリーン色 RAE-1209F1
通常単価(税別)
46,143
税込単価
50,757
通常出荷日:8日目

【特長】・軽作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式で耐久性抜群・下横桟は、使用するオプションに応じて...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RAE-1209F1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RAE-1209F1の仕様・寸法情報

JANコード
4989999649840
トラスココード
278-4378
質量(g)
43500
グリーン購入法適合品
適合
脚部カラー
グリーン(無記号)
天板材質
リノリューム張

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
RAE-1209F1278-4378

4989999649840
TRUSCO 軽荷重作業台(300kg)AE型 1200X900XH740 1段引出付 グリーン色仕様・規格
リノリューム天板
F-1 付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1200
奥行(mm):900
高さ(mm):740
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
43.5kg

型番リスト

表示件数
型番
RAE-1209F1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,143
( 50,757 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式で耐久性抜群
・下横桟は、使用するオプションに応じて、取り付け位置を変更できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽荷重作業台(300kg)AE型 1200X900XH740 1段引出付 グリーン色の型番RAE-1209F1のページです。 型番RAE-1209F1に関する仕様情報を記載しております。
軽荷重作業台(300kg)AE型 1200X900XH740 1段引出付 グリーン色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽荷重作業台(300kg)AE型 1200X900XH740 1段引出付 グリーン色
軽荷重作業台(300kg)AE型 1200X750XH740 1段引出付 グリーン色
軽荷重作業台(300kg)AE型 1200X600XH740 1段引出付 グリーン色
軽荷重作業台(300kg)AE型 900X750XH740 1段引出付 グリーン色
軽荷重作業台(300kg)AE型 1500X900XH740 1段引出付 グリーン色
軽荷重作業台(300kg)AE型 1500X600XH740 1段引出付 グリーン色
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格46,14344,03943,85543,57652,18447,151
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
JANコード498999964984049899996498024550414147489498999964977249899996499324550414147748
トラスココード278-4378278-4360278-4386278-4351278-4408278-4416
質量(g)435004050037000360005150043000
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
脚部カラーグリーン(無記号)グリーン(無記号)グリーン(無記号)グリーン(無記号)グリーン(無記号)グリーン(無記号)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト