17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

中荷重作業台(2000kg)DW型 1500X750XH742 帯電防止マット張り グリーン色

中荷重作業台(2000kg)DW型 1500X750XH742 帯電防止マット張り グリーン色 DW-1500D
通常単価(税別)
116,313円
税込単価
127,944円
通常出荷日:8日目

【特長】・作業台用帯電防止マット各種寸法別注可・エレリーク敷設床の抵抗は2×10の6乗Ω程度(電極面積...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DW-1500D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

DW-1500Dの仕様・寸法情報

色
グリーン
JANコード
4989999633467
トラスココード
243-5152
質量(g)
63000
長さ(mm)
742
幅(mm)
1500
グリーン購入法適合品
適合
長さ(m)
0.742

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
DW-1500D243-5152

4989999633467
TRUSCO 中荷重作業台(2000kg)DW型 1500X750XH742 帯電防止マット張り グリーン色仕様・規格
色:グリーン
幅(mm):1500
長さ(m):0.742
高さ(mm):740
長さ(mm):742
間口(mm):1500
奥行(mm):750
-
質量・質量単位
63kg

型番リスト

表示件数
型番
DW-1500D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
116,313円
( 127,944円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業台用帯電防止マット各種寸法別注可
・エレリーク敷設床の抵抗は2×10の6乗Ω程度(電極面積28.26m2)
・耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質を使用
・カラフルで室内全体を明るくする色調
・マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します
・脚部はグリーン色です
・アジャスターはM16×40L×P2.0です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中荷重作業台(2000kg)DW型 1500X750XH742 帯電防止マット張り グリーン色の型番DW-1500Dのページです。 型番DW-1500Dに関する仕様情報を記載しております。
中荷重作業台(2000kg)DW型 1500X750XH742 帯電防止マット張り グリーン色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中荷重作業台(2000kg)DW型 1500X750XH742 帯電防止マット張り グリーン色
中荷重作業台(2000kg)DW型 900X750XH742 帯電防止マット張り グリーン色
軽荷重作業台(300kg)AE型 1500X900XH742 帯電防止マット張り グリーン色
軽荷重作業台(300kg)AE型 900X750XH742 帯電防止マット張り グリーン色
軽荷重作業台(300kg)AE型 1200X900XH742 帯電防止マット張り グリーン色
軽荷重作業台(300kg)AE型 1500X900XH742 ビニールマット張り グリーン色
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格116,313円75,811円73,851円48,562円60,591円49,078円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
色グリーングリーングリーングリーングリーン-
JANコード498999963346749899996336654989999632705498999963245349899996325694989999632712
トラスココード243-5152243-5136243-5012243-4938243-5004243-5314
質量(g)630004300040500245003450041000
長さ(mm)742742904754904-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マット張作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト