17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が14型番あります。

軽量作業台(2段引出し付)

軽量作業台(2段引出し付)
通常単価(税別)
46,68160,493
税込単価
51,34966,542
通常出荷日:8日目

【特長】・軽作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式・耐久性抜群

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
AE-0975F2278-4467

4989999646597
TRUSCO 軽荷重作業台(300kg)AE型 900X750XH740 2段引出付 グリーン色仕様・規格
F-2付
天板材質:ポリ化粧
間口(mm):900
奥行(mm):750
高さ(mm):740
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
38.5kg
AE-1200F2509-9935

4989999632521
TRUSCO 軽荷重作業台(300kg)AE型 1200X750XH740 2段引出付 グリーン色仕様・規格
F-2付
天板材質:ポリ化粧
間口(mm):1200
奥行(mm):750
高さ(mm):740
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
44.5kg
AE-1209F2509-9943

4989999632590
TRUSCO 軽荷重作業台(300kg)AE型 1200X900XH740 2段引出付 グリーン色仕様・規格
ポリ化粧天板
F-2付
天板材質:ポリ化粧
間口(mm):1200
奥行(mm):900
高さ(mm):740
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
47kg
AE-1260F2278-4475

4550414146826
TRUSCO 軽荷重作業台(300kg)AE型 1200X600XH740 2段引出付 グリーン色仕様・規格
ポリ化粧天板
F-2付
天板材質:ポリ化粧
間口(mm):1200
奥行(mm):600
高さ(mm):740
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
40.5kg
AE-1500F2509-9951

4989999632668
TRUSCO 軽荷重作業台(300kg)AE型 1500X750XH740 2段引出付 グリーン色仕様・規格
ポリ化粧天板
F-2付
天板材質:ポリ化粧
間口(mm):1500
奥行(mm):750
高さ(mm):740
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
49kg
AE-1509F2278-4483

4989999632736
TRUSCO 軽荷重作業台(300kg)AE型 1500X900XH740 2段引出付 グリーン色仕様・規格
ポリ化粧天板
F-2付
天板材質:ポリ化粧
間口(mm):1500
奥行(mm):900
高さ(mm):740
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
52.5kg
RAE-0975F2278-4521

4989999649789
TRUSCO 軽荷重作業台(300kg)AE型 900X750XH740 2段引出付 グリーン色仕様・規格
リノリューム天板
F-2 付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):900
奥行(mm):750
高さ(mm):740
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
40.5kg
RAE-1200F2278-4530

4989999649819
TRUSCO 軽荷重作業台(300kg)AE型 1200X750XH740 2段引出付 グリーン色仕様・規格
リノリューム天板
F-2 付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1200
奥行(mm):750
高さ(mm):740
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
45kg
RAE-1209F2278-4548

4989999649857
TRUSCO 軽荷重作業台(300kg)AE型 1200X900XH740 2段引出付 グリーン色仕様・規格
リノリューム天板
F-2 付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1200
奥行(mm):900
高さ(mm):740
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
48kg
RAE-1260F2278-4556

4550414147502
TRUSCO 軽荷重作業台(300kg)AE型 1200X600XH740 2段引出付 グリーン色仕様・規格
リノリューム天板
F-2 付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1200
奥行(mm):600
高さ(mm):740
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
41.5kg
RAE-1500F2278-4564

4989999649901
TRUSCO 軽荷重作業台(300kg)AE型 1500X750XH740 2段引出付 グリーン色仕様・規格
リノリューム天板
F-2 付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1500
奥行(mm):750
高さ(mm):740
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
51.5kg
RAE-1509F2278-4572

4989999649949
TRUSCO 軽荷重作業台(300kg)AE型 1500X900XH740 2段引出付 グリーン色仕様・規格
リノリューム天板
F-2 付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1500
奥行(mm):900
高さ(mm):740
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
56kg
RAE-1560F2278-4581

4550414147762
TRUSCO 軽荷重作業台(300kg)AE型 1500X600XH740 2段引出付 グリーン色仕様・規格
リノリューム天板
F-2 付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1500
奥行(mm):600
高さ(mm):740
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
47.5kg
RAE-1860F2278-4599

4989999650075
TRUSCO 軽荷重作業台(300kg)AE型 1800X600XH740 2段引出付 グリーン色仕様・規格
リノリューム天板
F-2 付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1800
奥行(mm):600
高さ(mm):740
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
52.5kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

幅(mm)

天板材質

最小発注数量
4989999646597
278-4467
38500
900
750
ポリ化粧
1個
4989999632521
509-9935
44500
1200
750
ポリ化粧
1個
4989999632590
509-9943
47000
1200
900
ポリ化粧
1個
4550414146826
278-4475
40500
1200
600
ポリ化粧
1個
4989999632668
509-9951
49000
1500
750
ポリ化粧
1個
4989999632736
278-4483
52500
1500
900
ポリ化粧
1個
4989999649789
278-4521
40500
900
750
リノリューム張
1個
4989999649819
278-4530
45000
1200
750
リノリューム張
1個
4989999649857
278-4548
48000
1200
900
リノリューム張
1個
4550414147502
278-4556
41500
1200
600
リノリューム張
1個
4989999649901
278-4564
51500
1500
750
リノリューム張
1個
4989999649949
278-4572
56000
1500
900
リノリューム張
1個
4550414147762
278-4581
47500
1500
600
リノリューム張
1個
4989999650075
278-4599
52500
1800
600
リノリューム張
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,831
( 51,514 )
8日目
46,681
( 51,349 )
8日目
48,731
( 53,604 )
8日目
47,308
( 52,039 )
8日目
49,822
( 54,804 )
8日目
52,893
( 58,182 )
8日目
52,103
( 57,313 )
8日目
52,150
( 57,365 )
8日目
54,249
( 59,674 )
8日目
52,382
( 57,620 )
8日目
58,116
( 63,928 )
8日目
60,493
( 66,542 )
8日目
55,257
( 60,783 )
8日目
57,946
( 63,741 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式
・耐久性抜群

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量作業台(2段引出し付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量作業台(2段引出し付)
軽量作業台(1段引出し付)
中量作業台(2段引出し付)
軽量立ち作業台(1段引出し付)
軽荷重作業台(AE型 300kg 2列引出し付)
軽荷重作業台(AE型 薄型2段かぎ無し引出付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格46,681-39,534 -60,569 -43,786 -59,20033,427
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目5日目
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
脚部カラーグリーン(無記号)グリーン(無記号)ダークグレー(DG)グリーン(無記号)グリーン(無記号)グリーン(無記号)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト