17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

中荷重作業台(1200kg)HW型 1500X750XH740 3段・4段引出付 グリーン色 緑

中荷重作業台(1200kg)HW型 1500X750XH740 3段・4段引出付 グリーン色 緑
通常単価(税別)
167,594円~170,281円
税込単価
184,353円~187,309円
通常出荷日:8日目

【特長】・中量作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式・アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付...

詳細を確認
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HW-1500D3-D4278-2731

4550414079865
TRUSCO 中荷重作業台(1200kg)HW型 1500X750XH740 3段・4段引出付 グリーン色 緑 - オレンジブック.Com仕様・規格
ダップ化粧天板
D-3Z、D-4Z付
天板材質:ダップ化粧
間口(mm):1500
奥行(mm):750
高さ(mm):740
脚部カラー:グリーン(GN)
均等荷重(kg):1200
-
質量・質量単位
111.5kg
RHW-1500D3D4278-2791

4550414080069
TRUSCO 中荷重作業台(1200kg)HW型 1500X750XH740 3段・4段引出付 グリーン色 緑 - オレンジブック.Com仕様・規格
アジャスタはφ77、M16、l60mmのプレス製を使用。
リノリューム天板
D-3Z・D-4Z 付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1500
奥行(mm):750
高さ(mm):740
脚部カラー:グリーン(GN)
均等荷重(kg):1200
-
質量・質量単位
116kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

天板材質

最小発注数量
4550414079865
278-2731
111500.0
ダップ化粧
1個
4550414080069
278-2791
116000
リノリューム張
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
167,594円
( 184,353円 )
8日目
170,281円
( 187,309円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中量作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式
・アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能(φ100mm、耐荷重250kg、H830mm)
・オプションバイスは、同時発注時のみ、本体作業台に取付穴加工をして、出荷いたします(回転台付リードバイスVRS-150N<口幅150m>¥36000UP)
・脚部はグリーン色です

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中荷重作業台(1200kg)HW型 1500X750XH740 3段・4段引出付 グリーン色 緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中荷重作業台(1200kg)HW型 1500X750XH740 3段・4段引出付 グリーン色 緑
中荷重作業台(1200kg)HW型 1200X750XH740 3段・4段引出付 グリーン色 緑
中荷重作業台(1200kg)HW型 1500X750XH740 3段引出付 グリーン色 緑
中荷重作業台(1200kg)HW型 1500X900XH740 3段・4段引出付 グリーン色 緑
中荷重作業台(1200kg)HW型 1800X750XH740 3段・4段引出付 グリーン色 緑
中荷重作業台(1200kg)HW型 1200X900XH740 3段・4段引出付 グリーン色 緑
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格167,594円-142,644円 -115,452円 -169,053円 -175,663円 -144,052円 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
脚部カラーグリーン(GN)グリーン(GN)グリーン(GN)グリーン(GN)グリーン(GN)グリーン(GN)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト