ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ラッシングベルト武蔵 アイ型ベルト

ラッシングベルト武蔵 アイ型ベルト 6300009077
通常単価(税別)
11,800円
税込単価
12,980円
通常出荷日:8日目

【特長】・2サイズの固定ベルトが付いたラッシングベルトになります・荷締めの際に荷物が金具に当たるときに...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300009077
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300009077の仕様・寸法情報

タイプ
アイ型
ベルト長さ(m)巻取側
6
ベルト長さ(m)固定側
1と0.7
最大使用荷重(t)
0.8
色
青
両端形状
アイ型
JANコード
4580646270624
質量(g)
2000.0
トラスココード
253-9673
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300009077253-9673

4580646270624
グリーンクロス ラッシングベルト武蔵 アイ型ベルト
商品配送の際の荷締め用に。
仕様・規格
破断荷重(kg):4000
最大使用荷重(t):0.8
ベルト長さ(m)巻取側:6
ベルト長さ(m)固定側:1と0.7
色:青
両端形状:アイ型
タイプ:アイ型
ベルト幅(mm):50
全長(m):7
-
質量・質量単位
2kg

型番リスト

表示件数
型番
6300009077
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,800円
( 12,980円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2サイズの固定ベルトが付いたラッシングベルトになります
・荷締めの際に荷物が金具に当たるときに1mと0.7mの固定ベルトを使い分けをする事で直撃を回避します
・フックはアイ型ベルトタイプになっています
・未使用側のベルトは付属の金具で固定可能です
【用途】
・商品配送の際の荷締め用に
【材質】
・フック固定金具

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラッシングベルト武蔵 アイ型ベルトの型番6300009077のページです。 型番6300009077に関する仕様情報を記載しております。
ラッシングベルト武蔵 アイ型ベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッシングベルト武蔵 アイ型ベルト
フリーク ラッシングベルト青 幅75mm×長さ1+7m
ベルト荷締機 アイ
ベルト荷締機 (両端アイ型・使用荷重1010kg・ベルト幅50mm)
ベルト荷締機 (両端アイ型・使用荷重764kg・ベルト幅50mm)
強力型ベルト荷締機
メーカーグリーンクロスグリーンクロストラスコ中山エスコエスコトラスコ中山
通常価格11,800円14,719円 -4,916円 -13,808円 -9,944円 -14,223円 -
通常出荷日8日目11日目1日目1日目1日目〜1日目
タイプアイ型-----
ベルト長さ(m)巻取側67----
ベルト長さ(m)固定側1と0.7-----
最大使用荷重(t)0.8-----
色青-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました