ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

軽荷重立作業台(300kg)HAE型 1200X750XH900 2段引出付 グリーン色

軽荷重立作業台(300kg)HAE型 1200X750XH900 2段引出付 グリーン色 HSAE-1200F2
通常単価(税別)
59,615
税込単価
65,577
通常出荷日:8日目

【特長】・スチール天板:汚れがひと拭きでとれ、割れやキズへの耐久性に優れています・人間工学に基づいた立...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HSAE-1200F2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HSAE-1200F2の仕様・寸法情報

JANコード
4989999647549
トラスココード
289-1662
質量(g)
46000
グリーン購入法適合品
適合
脚部カラー
グリーン(無記号)
天板材質
スチール

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HSAE-1200F2289-1662

4989999647549
TRUSCO 軽荷重立作業台(300kg)HAE型 1200X750XH900 2段引出付 グリーン色仕様・規格
均等荷重300kg
2段引出し付
高さ900mm
アジャスターM16×P2 調整範囲:25mm
組立式
立ち作業用
天板材質:スチール
間口(mm):1200
奥行(mm):750
高さ(mm):900
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
46kg

型番リスト

表示件数
型番
HSAE-1200F2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,615
( 65,577 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチール天板:汚れがひと拭きでとれ、割れやキズへの耐久性に優れています
・人間工学に基づいた立作業をするのに疲れない高さになっています
・主要部溶接構造のノックダウン方式
・組立作業等、立作業を意識した設計
・美観を大切にする工場の為にスマートなデザイン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽荷重立作業台(300kg)HAE型 1200X750XH900 2段引出付 グリーン色の型番HSAE-1200F2のページです。 型番HSAE-1200F2に関する仕様情報を記載しております。
軽荷重立作業台(300kg)HAE型 1200X750XH900 2段引出付 グリーン色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽荷重立作業台(300kg)HAE型 1200X750XH900 2段引出付 グリーン色
軽荷重立作業台(300kg)HAE型 1500X600XH900 1段引出付 グリーン色
軽荷重立作業台(300kg)HAE型 1800X600XH900 1段引出付 グリーン色
軽荷重作業台(300kg)AE型 1200X750XH740 1段引出付 グリーン色
軽荷重作業台(300kg)AE型 1200X900XH740 1段引出付 グリーン色
軽荷重作業台(300kg)AE型 900X750XH740 1段引出付 グリーン色
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格59,61554,54154,28244,03946,14343,576
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
JANコード498999964754945504140817144989999647082498999964980249899996498404989999649772
トラスココード289-1662278-4807278-4700278-4360278-4378278-4351
質量(g)460004450046500405004350036000
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
脚部カラーグリーン(無記号)グリーン(無記号)グリーン(無記号)グリーン(無記号)グリーン(無記号)グリーン(無記号)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト