17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

フリーク ラッシングベルト青 幅75mm×長さ1+7m

フリーク ラッシングベルト青 幅75mm×長さ1+7m
通常単価(税別)
14,719円~16,467円
税込単価
16,191円~18,114円
通常出荷日:11日目

【特長】・トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポ...

詳細を確認
  • 1、誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。
  • 2、使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
  • 3、本製品で玉掛作業はできません。
  • 4、本製品は、化学薬品用ならびに耐熱用ではありません。5、付属の説明書をいつでも読めるように保管し、熟読してからご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300030042425-2262

4582533725385
グリーンクロス フリーク ラッシングベルト青 幅75mm×長さ1+7m
トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。
近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。
仕様・規格
ベルト長さ(m)巻取側:7
ベルト幅(mm):75
バックル形状:ラチェット式
先端形状:アイタイプ
最大使用荷重(kgf):5000
破断荷重(kgf):10000
安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
ベルトサイズ幅(mm):75
ベルトサイズ固定側長さ(m):1
ベルトサイズ巻取側長さ(m):7
ベルト材質:ポリエステル100%
付属品:保護スリーブ×2、バックルプロテクター×1
欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品
生産物賠償責任保険(PL保険)付
ポリエステル
質量・質量単位
5600g
6300030076425-2302

4582533726481
グリーンクロス フリーク ラッシングベルト青 幅75mm×長さ1+7m
トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。
近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。
仕様・規格
ベルト長さ(m)巻取側:7
ベルト幅(mm):75
バックル形状:ラチェット式
先端形状:Jフック
最大使用荷重(kgf):5000
破断荷重(kgf):10000
安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
ベルトサイズ幅(mm):75
ベルトサイズ固定側長さ(m):1
ベルトサイズ巻取側長さ(m):7
ベルト材質:ポリエステル100%
付属品:保護スリーブ×2、バックルプロテクター×1
欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品
生産物賠償責任保険(PL保険)付
ポリエステル
質量・質量単位
7000g

型番リスト

表示件数

両端形状

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
アイタイプ(先端)
4582533725385
5600.000
425-2262
1個
Jフック(先端)
4582533726481
7000.000
425-2302
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,719円
( 16,191円 )
11日目
16,467円
( 18,114円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適
・近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 1、誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。
  • 2、使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
  • 3、本製品で玉掛作業はできません。
  • 4、本製品は、化学薬品用ならびに耐熱用ではありません。5、付属の説明書をいつでも読めるように保管し、熟読してからご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フリーク ラッシングベルト青 幅75mm×長さ1+7mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリーク ラッシングベルト青 幅75mm×長さ1+7m
フリーク ラッシングベルト 青
ラッシングベルト武蔵 アイ型ベルト
トーヨーセフティ 両端フック金具付き 50mm幅 固定側1m×調節側5m
トーヨーセフティ エンドレスタイプ 35mm幅 5m
トーヨーセフティ エンドレスタイプ 35mm幅 3m
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロストーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格14,719円-3,703円 -11,800円9,310円6,375円5,657円
通常出荷日11日目11日目8日目4日目9日目9日目
ベルト長さ(m)巻取側7-6---
ベルト幅(mm)7550----
材質1ポリエステルポリエステル----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト