17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

軸流ベルトファン SAXV

軸流ベルトファン SAXV
通常単価(税別)
177,989円~382,908円
税込単価
195,788円~421,199円
通常出荷日:7日目

【特長】・粉塵やオイルミストが入りにくい全閉モーター採用しました。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SAXV-310-50HZ536-3694

-
Suiden 軸流ベルトファン SAXV ダクト用送排風機仕様・規格
静音ハネ設計
電源(V):220
最大風量(㎥/min)(50/60Hz):24.5
外形寸法(mm)幅:358
外形寸法(mm)奥行:358
外形寸法(mm)高さ:530
出力(W):180
タイプ:軸流ベルト式
周波数(Hz):50
ファン翼数(枚):6
-
質量・質量単位
27kg
SAXV-310-60HZ536-3696

-
Suiden 軸流ベルトファン SAXV ダクト用送排風機仕様・規格
静音ハネ設計
電源(V):220
最大風量(㎥/min)(50/60Hz):28.6
外形寸法(mm)幅:358
外形寸法(mm)奥行:358
外形寸法(mm)高さ:530
出力(W):180
タイプ:軸流ベルト式
周波数(Hz):60
ファン翼数(枚):6
-
質量・質量単位
27kg
SAXV-410-50HZ536-3700

-
Suiden 軸流ベルトファン SAXV ダクト用送排風機仕様・規格
静音ハネ設計
電源(V):220
最大風量(㎥/min)(50/60Hz):57.0
外形寸法(mm)幅:430
外形寸法(mm)奥行:473.2
外形寸法(mm)高さ:685
出力(W):370
タイプ:軸流ベルト式
周波数(Hz):50
ファン翼数(枚):6
-
質量・質量単位
42kg
SAXV-410-60HZ536-3695

-
Suiden 軸流ベルトファン SAXV ダクト用送排風機仕様・規格
静音ハネ設計
電源(V):220
最大風量(㎥/min)(50/60Hz):66.0
外形寸法(mm)幅:430
外形寸法(mm)奥行:473.2
外形寸法(mm)高さ:685
出力(W):370
タイプ:軸流ベルト式
周波数(Hz):60
ファン翼数(枚):6
-
質量・質量単位
42kg
SAXV-510-50HZ536-3701

-
Suiden 軸流ベルトファン SAXV ダクト用送排風機仕様・規格
静音ハネ設計
電源(V):220
最大風量(㎥/min)(50/60Hz):98.5
外形寸法(mm)幅:455
外形寸法(mm)奥行:573.2
外形寸法(mm)高さ:795
出力(W):750
タイプ:軸流ベルト式
周波数(Hz):50
ファン翼数(枚):6
-
質量・質量単位
53kg
SAXV-510-60HZ536-3699

-
Suiden 軸流ベルトファン SAXV ダクト用送排風機仕様・規格
静音ハネ設計
電源(V):220
最大風量(㎥/min)(50/60Hz):116.0
外形寸法(mm)幅:455
外形寸法(mm)奥行:573.2
外形寸法(mm)高さ:795
出力(W):750
タイプ:軸流ベルト式
周波数(Hz):60
ファン翼数(枚):6
-
質量・質量単位
53kg
SAXV-610-50HZ536-3697

-
Suiden 軸流ベルトファン SAXV ダクト用送排風機仕様・規格
静音ハネ設計
電源(V):220
最大風量(㎥/min)(50/60Hz):183.5
外形寸法(mm)幅:530
外形寸法(mm)奥行:673.2
外形寸法(mm)高さ:905
出力(W):1500
タイプ:軸流ベルト式
周波数(Hz):50
ファン翼数(枚):6
-
質量・質量単位
78.5kg
SAXV-610-60HZ536-3698

-
Suiden 軸流ベルトファン SAXV ダクト用送排風機仕様・規格
静音ハネ設計
電源(V):220
最大風量(㎥/min)(50/60Hz):217.0
外形寸法(mm)幅:530
外形寸法(mm)奥行:673.2
外形寸法(mm)高さ:905
出力(W):1500
タイプ:軸流ベルト式
周波数(Hz):60
ファン翼数(枚):6
-
質量・質量単位
78.5kg

型番リスト

表示件数

トラスココード

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)高さ

外形寸法(mm)幅

周波数(Hz)

質量(g)

最大風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

出力(W)

最小発注数量
536-3694
358
530
358
50
27000.0
24.5
180
1個
536-3696
358
530
358
60
27000.0
28.6
180
1個
536-3700
473.2
685
430
50
42000.0
57.0
370
1個
536-3695
473.2
685
430
60
42000.0
66.0
370
1個
536-3701
573.2
795
455
50
53000.0
98.5
750
1個
536-3699
573.2
795
455
60
53000.0
116.0
750
1個
536-3697
673.2
905
530
50
78500.0
183.5
1500
1個
536-3698
673.2
905
530
60
78500.0
217.0
1500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
197,633円
( 217,396円 )
7日目
177,989円
( 195,788円 )
7日目
208,124円
( 228,936円 )
7日目
231,116円
( 254,228円 )
7日目
351,656円
( 386,822円 )
7日目
316,610円
( 348,271円 )
7日目
382,908円
( 421,199円 )
7日目
344,737円
( 379,211円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉塵やオイルミストが入りにくい全閉モーター採用しました。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軸流ベルトファン SAXVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸流ベルトファン SAXV
送風機こでかファン
送風機ジェットスイファン(アルミハネ)
送風機 マルチアングルファン ハネ200mm 単相100V
送排風機(軸流ファンブロワ)ハネ288mm単相200V防食型
送風機 こでかファン 低騒音
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格177,989円-160,769円33,806円 -50,284円54,245円 -136,256円 -
通常出荷日7日目2日目1日目〜4日目1日目1日目
ファン翼数(枚)646444
タイプ軸流ベルト式-----
電源(V)220単相100-単相100--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト