17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パレット回転台"マワール" 足踏みストッパー付 重荷重用

パレット回転台"マワール" 足踏みストッパー付 重荷重用
通常単価(税別)
134,886207,797
税込単価
148,375228,577
通常出荷日:1日目

【特長】・回転台には専用ベアリングを使用していますので回転は滑らかで長寿命です【用途】・フロアー直置き...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
PTH-100-FTSTOP580-0720

タイユー 回転台マワール ヘビータイプ ホワイト 2700kg 直径1000mm 足踏みストッパー付
フロアー直置きでのご使用に。
仕様・規格
マワールPTH-100型の足踏みストッパー付
最大積載荷重(kg):2700
外径(mm):1000
内径(mm):920
高さ(mm):55
回転部外径(mm):1000
回転部内径(mm):920
回転部高さ(mm):55
全長(mm):1654
全幅(mm):1000
全高(mm):105
本体:スチール
質量・質量単位
22.4kg
PTH-135-FTSTOP580-0709

タイユー 回転台マワール ヘビータイプ ホワイト 3000kg 直径1350mm 足踏みストッパー付
フロアー直置きでのご使用に。
仕様・規格
マワールPTH-135型の足踏みストッパー付
最大積載荷重(kg):3000
外径(mm):1350
内径(mm):1250
高さ(mm):65
回転部外径(mm):1350
回転部内径(mm):1250
回転部高さ(mm):65
全長(mm):2004
全幅(mm):1350
全高(mm):105
本体:スチール
質量・質量単位
42.4kg

型番リスト

表示件数

トラスココード

外径(mm)

高さ(mm)

最大積載荷重(kg)

内径(mm)

質量(g)

最小発注数量
580-0720
1000
55
2700
920
22400.0
1個
580-0709
1350
65
3000
1250
42400.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
134,886
( 148,375 )
1日目
207,797
( 228,577 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転台には専用ベアリングを使用していますので回転は滑らかで長寿命です
【用途】
・フロアー直置きでのご使用に
【材質】
・本体:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パレット回転台"マワール" 足踏みストッパー付 重荷重用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレット回転台"マワール" 足踏みストッパー付 重荷重用
パレット回転台"マワール" 足踏みストッパー付 エコノミータイプ
パレット回転台"マワール" 足踏みストッパー付 軽荷重用
パレット回転台"マワール" 手動ストッパー付 エコノミータイプ
パレット回転台"マワール" 手動ストッパー付 軽荷重用
パレット回転台"マワール" 手動ストッパー付 中荷重用
メーカー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー
通常価格134,886-85,64788,471 -85,64788,471 -98,824 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト