ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

パレット回転台"マワール" 足踏みストッパー付 エコノミータイプ

パレット回転台"マワール" 足踏みストッパー付 エコノミータイプ PTE-100-FTSTOP
通常単価(税別)
88,136円
税込単価
96,950円
通常出荷日:1日目

【特長】・回転台には専用ベアリングを使用していますので回転は滑らかで長寿命です。【用途】・フロアー直置...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PTE-100-FTSTOP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PTE-100-FTSTOPの仕様・寸法情報

トラスココード
580-0716
外径(mm)
1000
高さ(mm)
55
最大積載荷重(kg)
700
内径(mm)
920
質量(g)
20600.0
材質1
本体:スチール
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
PTE-100-FTSTOP580-0716

-
タイユー 回転台マワール エコノミータイプ ピンク 700kg 直径1000mm 足踏みストッパー付
フロアー直置きでのご使用に。
仕様・規格
マワールPTE-100型の足踏みストッパー付
最大積載荷重(kg):700
外径(mm):1000
内径(mm):920
高さ(mm):55
回転部外径(mm):1000
回転部内径(mm):920
回転部高さ(mm):55
全長(mm):1654
全幅(mm):1000
全高(mm):105
本体:スチール
質量・質量単位
20.6kg

型番リスト

表示件数
型番
PTE-100-FTSTOP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,136円
( 96,950円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転台には専用ベアリングを使用していますので回転は滑らかで長寿命です。
【用途】
・フロアー直置きでのご使用に。
【材質】
・本体:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パレット回転台"マワール" 足踏みストッパー付 エコノミータイプの型番PTE-100-FTSTOPのページです。 型番PTE-100-FTSTOPに関する仕様情報を記載しております。
パレット回転台"マワール" 足踏みストッパー付 エコノミータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレット回転台"マワール" 足踏みストッパー付 エコノミータイプ
パレット回転台"マワール" 手動ストッパー付 エコノミータイプ
パレット回転台"マワール" 手動ストッパー付 軽荷重用
パレット回転台"マワール" 手動ストッパー付 中荷重用
パレット回転台"マワール" 足踏みストッパー付 軽荷重用
パレット回転台"マワール" 足踏みストッパー付 重荷重用
メーカー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー
通常価格88,136円88,136円91,650円 -101,307円 -91,650円 -145,233円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
トラスココード580-0716580-0702----
外径(mm)10001000----
高さ(mm)55555555--
最大積載荷重(kg)700700----
内径(mm)920920----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました