17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

パレット回転台"マワール" 足踏みストッパー付 軽荷重用

パレット回転台"マワール" 足踏みストッパー付 軽荷重用
通常単価(税別)
87,509円~103,122円
税込単価
96,260円~113,434円
通常出荷日:1日目

【特長】・回転台には専用ベアリングを使用していますので回転は滑らかで長寿命です。【用途】・フロアー直置...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
PTL-100-FTSTOP580-0697

-
タイユー 回転台マワール ライトタイプ オレンジ 1000kg 直径1000mm 足踏みストッパー付
フロアー直置きでのご使用に。
仕様・規格
マワールPTL-100型の足踏みストッパー付
最大積載荷重(kg):1000
外径(mm):1000
内径(mm):920
高さ(mm):55
回転部外径(mm):1000
回転部内径(mm):920
回転部高さ(mm):55
全長(mm):1654
全幅(mm):1000
全高(mm):105
本体:スチール
質量・質量単位
20.8kg
PTL-120-FTSTOP580-0719

-
タイユー 回転台マワール ライトタイプ オレンジ 1200kg 直径1200mm 足踏みストッパー付
フロアー直置きでのご使用に。
仕様・規格
マワールPTL-120型の足踏みストッパー付
最大積載荷重(kg):1200
外径(mm):1200
内径(mm):1120
高さ(mm):65
回転部外径(mm):1200
回転部内径(mm):1120
回転部高さ(mm):55
全長(mm):1854
全幅(mm):1200
全高(mm):105
本体:スチール
質量・質量単位
23.9kg
PTL-60-FTSTOP580-0729

-
タイユー 回転台マワール ライトタイプ オレンジ 700kg 直径600mm 足踏みストッパー付
フロアー直置きでのご使用に。
仕様・規格
マワールPTL-60型の足踏みストッパー付
最大積載荷重(kg):700
外径(mm):600
内径(mm):520
高さ(mm):55
回転部外径(mm):600
回転部内径(mm):520
回転部高さ(mm):55
全長(mm):1254
全幅(mm):600
全高(mm):105
本体:スチール
質量・質量単位
13.1kg
PTL-80-FTSTOP580-0698

-
タイユー 回転台マワール ライトタイプ オレンジ 800kg 直径800mm 足踏みストッパー付
フロアー直置きでのご使用に。
仕様・規格
マワールPTL-80型の足踏みストッパー付
最大積載荷重(kg):800
外径(mm):800
内径(mm):720
高さ(mm):55
回転部外径(mm):800
回転部内径(mm):720
回転部高さ(mm):55
全長(mm):1454
全幅(mm):800
全高(mm):105
本体:スチール
質量・質量単位
16.7kg

型番リスト

表示件数

トラスココード

外径(mm)

高さ(mm)

最大積載荷重(kg)

内径(mm)

質量(g)

最小発注数量
580-0729
600
55
700
520
13100.0
1個
580-0698
800
55
800
720
16700.0
1個
580-0697
1000
55
1000
920
20800.0
1個
580-0719
1200
65
1200
1120
23900.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,509円
( 96,260円 )
1日目
91,183円
( 100,301円 )
1日目
95,775円
( 105,353円 )
1日目
103,122円
( 113,434円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転台には専用ベアリングを使用していますので回転は滑らかで長寿命です。
【用途】
・フロアー直置きでのご使用に。
【材質】
・本体:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パレット回転台"マワール" 足踏みストッパー付 軽荷重用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレット回転台"マワール" 足踏みストッパー付 軽荷重用
パレット回転台"マワール" 手動ストッパー付 軽荷重用
パレット回転台"マワール" 足踏みストッパー付 エコノミータイプ
パレット回転台"マワール" 手動ストッパー付 中荷重用
パレット回転台"マワール" 足踏みストッパー付 重荷重用
パレット回転台"マワール" 手動ストッパー付 エコノミータイプ
メーカー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー
通常価格87,509円-87,509円 -84,754円97,612円 -137,121円 -84,754円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト