ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パンチングパネルオプション スプレー缶フック

パンチングパネルオプション スプレー缶フック SF-8-BK
通常単価(税別)
4,501円
税込単価
4,951円
通常出荷日:1日目

【特長】・パンチングパネルに取り付けて、各用途のスプレー缶の管理・整頓に最適です・パンチングパネル付の...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SF-8-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SF-8-BKの仕様・寸法情報

JANコード
4550414314928
トラスココード
689-0852
質量(g)
785.000
材質1
スチール(粉体塗装)
最大積載量(kg/個)
9
幅(mm)
449
奥行(mm)
86
間口(mm)
449
高さ(mm)
58
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SF-8-BK689-0852

4550414314928
TRUSCO パンチングパネル用スプレー缶フック 黒仕様・規格
間口(mm):449
奥行(mm):86
高さ(mm):58
幅(mm):449
最大積載量(kg/個):9
最大積載量:9Kg
スチール(粉体塗装)
質量・質量単位
785g

型番リスト

表示件数
型番
SF-8-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,501円
( 4,951円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンチングパネルに取り付けて、各用途のスプレー缶の管理・整頓に最適です
・パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です
・パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります
【材質】
・スチール(粉体塗装)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パンチングパネルオプション スプレー缶フックの型番SF-8-BKのページです。 型番SF-8-BKに関する仕様情報を記載しております。
パンチングパネルオプション スプレー缶フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンチングパネルオプション スプレー缶フック
パンチングパネルオプション ドリルフック
パンチングパネルオプション リングフック
パンチングパネルオプション ホースフック
パンチングパネルオプション ヤスリフック
パンチングパネルオプション ドライバーフック(6本掛け)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,501円2,422円1,640円2,780円3,042円2,638円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード455041431492845504143149664550414250516455041431498045504143149974550414315031
トラスココード689-0852689-2324689-0838689-0850689-0841689-0835
質量(g)785.000158.000150.000195.000187.000200
材質1スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)
最大積載量(kg/個)955553

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました