ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パンチングパネルオプション ホースフック

パンチングパネルオプション ホースフック SF-HF-BK
通常単価(税別)
2,780円
税込単価
3,058円
通常出荷日:1日目

【特長】・パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SF-HF-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SF-HF-BKの仕様・寸法情報

JANコード
4550414314980
トラスココード
689-0850
質量(g)
195.000
材質1
スチール(粉体塗装)
最大積載量(kg/個)
5
幅(mm)
99
奥行(mm)
88
間口(mm)
99
高さ(mm)
77.6
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SF-HF-BK689-0850

4550414314980
TRUSCO パンチングパネル用ホースフック 黒
ホースや延長ケーブルの保管・管理に。
仕様・規格
間口(mm):99
奥行(mm):88
高さ(mm):77.6
幅(mm):99
最大積載量(kg/個):5
最大積載量:5Kg
スチール(粉体塗装)
質量・質量単位
195g

型番リスト

表示件数
型番
SF-HF-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,780円
( 3,058円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です
・パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です
・パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります
・ホースや延長ケーブルなどに折れ目が付きにくい構造です
【用途】
・ホースや延長ケーブルの保管・管理に
【材質】
・スチール(粉体塗装)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パンチングパネルオプション ホースフックの型番SF-HF-BKのページです。 型番SF-HF-BKに関する仕様情報を記載しております。
パンチングパネルオプション ホースフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンチングパネルオプション ホースフック
パンチングパネルオプション ドリルフック
パンチングパネルオプション リングフック
パンチングパネルオプション スプレー缶フック
パンチングパネルオプション ヤスリフック
パンチングパネルオプション ドライバーフック(6本掛け)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,780円2,422円1,640円4,501円3,042円2,638円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード455041431498045504143149664550414250516455041431492845504143149974550414315031
トラスココード689-0850689-2324689-0838689-0852689-0841689-0835
質量(g)195.000158.000150.000785.000187.000200
材質1スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)
最大積載量(kg/個)555953
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました