ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パンチングパネルオプション ヤスリフック

パンチングパネルオプション ヤスリフック SF-YF-BK
通常単価(税別)
2,764円
税込単価
3,040円
通常出荷日:1日目

【特長】・パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SF-YF-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SF-YF-BKの仕様・寸法情報

JANコード
4550414314997
トラスココード
689-0841
質量(g)
187.000
材質1
スチール(粉体塗装)
最大積載量(kg/個)
5
幅(mm)
48
奥行(mm)
37.4
間口(mm)
48
高さ(mm)
133
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SF-YF-BK689-0841

4550414314997
TRUSCO パンチングパネル用ヤスリフック 黒
組やすりの収納に。
仕様・規格
間口(mm):48
奥行(mm):37.4
高さ(mm):133
幅(mm):48
最大積載量(kg/個):5
最大積載量:5Kg
スチール(粉体塗装)
質量・質量単位
187g

型番リスト

表示件数
型番
SF-YF-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,764円
( 3,040円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です
・パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です
・パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります
・組やすりの収納に便利です
【用途】
・組やすりの収納に
【材質】
・スチール(粉体塗装)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パンチングパネルオプション ヤスリフックの型番SF-YF-BKのページです。 型番SF-YF-BKに関する仕様情報を記載しております。
パンチングパネルオプション ヤスリフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンチングパネルオプション ヤスリフック
パンチングパネルオプション ドリルフック
パンチングパネルオプション リングフック
パンチングパネルオプション 棚トレー
パンチングパネルオプション ホースフック
パンチングパネルオプション スプレー缶フック
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,764円2,167円1,439円3,477円2,495円4,055円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード455041431499745504143149664550414250516455041431495945504143149804550414314928
トラスココード689-0841689-2324689-0838689-0851689-0850689-0852
質量(g)187.000158.000150.000824.000195.000785.000
材質1スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)
最大積載量(kg/個)5551059

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました