17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パンチングパネルオプション 電気ドリルフック

パンチングパネルオプション 電気ドリルフック
通常単価(税別)
1,1142,653
税込単価
1,2252,918
通常出荷日:1日目

【特長】・パンチングパネルに取り付けて、電気ドリルなどの工具の整理・整頓に最適です・パンチングパネル付...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SF-4-BK689-0832

4550414250486
TRUSCO パンチングパネル用電気ドリルフック 1本爪 黒仕様・規格
間口(mm):74
奥行(mm):115
高さ(mm):83
幅(mm):74
フック本数(本):1
最大積載量(kg/個):5
最大積載量:5Kg
スチール(粉体塗装)
質量・質量単位
100g
SF-4W-BK689-0844

4550414250493
TRUSCO パンチングパネル用電気ドリルフック 2本爪 黒仕様・規格
間口(mm):99
奥行(mm):115
高さ(mm):83
幅(mm):99
フック本数(本):2
最大積載量(kg/個):5
金具間隔(mm):60
最大積載量:5Kg
スチール(粉体塗装)
質量・質量単位
150g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

フック本数(本)

間口(mm)

金具間隔(mm)

最小発注数量
4550414250486
689-0832
100.000
74
1
74
-
1個
4550414250493
689-0844
150.000
99
2
99
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,114
( 1,225 )
1日目
2,653
( 2,918 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンチングパネルに取り付けて、電気ドリルなどの工具の整理・整頓に最適です
・パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です
・パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります
【材質】
・スチール(粉体塗装)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パンチングパネルオプション 電気ドリルフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンチングパネルオプション 電気ドリルフック
パンチングパネルオプション ドリルフック
パンチングパネルオプション 電気ドリルフック(2穴掛け)
パンチングパネルオプション リングフック
パンチングパネルオプション ホースフック
パンチングパネルオプション スプレー缶フック
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,114-2,0511,0531,5212,4914,087
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)
最大積載量(kg/個)553559
奥行(mm)1151011161768886
高さ(mm)835886.55877.658
よく一緒に購入される商品

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト