ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パンチングパネルオプション 電気ドリルフック(2穴掛け)

パンチングパネルオプション 電気ドリルフック(2穴掛け) SF-S-4-BK
通常単価(税別)
1,099円
税込単価
1,209円
通常出荷日:1日目

【特長】・パンチングパネルに取り付けて、電気ドリルなどの工具の整理・整頓に最適です・パンチングパネルの...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SF-S-4-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SF-S-4-BKの仕様・寸法情報

JANコード
4550414315024
トラスココード
689-0837
質量(g)
57.000
材質1
スチール(粉体塗装)
最大積載量(kg/個)
3
幅(mm)
24
フック本数(本)
1
奥行(mm)
116
間口(mm)
24
高さ(mm)
86.5

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SF-S-4-BK689-0837

4550414315024
TRUSCO パンチングパネル用電気ドリルフック2穴掛け 1本爪 黒仕様・規格
間口(mm):24
奥行(mm):116
高さ(mm):86.5
幅(mm):24
フック本数(本):1
最大積載量(kg/個):3
最大積載量3Kg
スチール(粉体塗装)
質量・質量単位
57g

型番リスト

表示件数
型番
SF-S-4-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,099円
( 1,209円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンチングパネルに取り付けて、電気ドリルなどの工具の整理・整頓に最適です
・パンチングパネルの上下2穴での取付ですので、ピッチ25mmで連続して取付ができます
・今までのドリルフックでは幅が固定され、思うようなサイズの物を吊り下げしづらかったという不備がありましたが、25mmピッチで自由に幅を広げて大小様々なサイズのドリルドライバーを吊り下げられます
【材質】
・スチール(粉体塗装)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パンチングパネルオプション 電気ドリルフック(2穴掛け)の型番SF-S-4-BKのページです。 型番SF-S-4-BKに関する仕様情報を記載しております。
パンチングパネルオプション 電気ドリルフック(2穴掛け)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンチングパネルオプション 電気ドリルフック(2穴掛け)
パンチングパネルオプション ドリルフック
パンチングパネルオプション ドライバーフック(6本掛け)
パンチングパネル用工具フック
パンチングパネルオプション スパナフック(8丁掛け)
パンチングパネルオプション ドライバーフック(12本掛け)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,099円2,167円2,392円1,593円2,269円3,354円
通常出荷日1日目1日目1日目19日目1日目1日目
JANコード455041431502445504143149664550414315031455041428906645504142505094550414314911
トラスココード689-0837689-2324689-0835667-0854689-0834689-0842
質量(g)57.000158.00020093350.000400.000
材質1スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(ユニクロメッキ仕上げ)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)
最大積載量(kg/個)3535510
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました