ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パンチングパネルオプション ドライバーフック(6本掛け)

パンチングパネルオプション ドライバーフック(6本掛け) SF-9-BK
通常単価(税別)
2,352
税込単価
2,587
通常出荷日:1日目

【特長】・パンチングパネルに取り付けて、ドライバーなどのサイズバリエーションを整理・整頓しての保管・管...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SF-9-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SF-9-BKの仕様・寸法情報

JANコード
4550414315031
トラスココード
689-0835
質量(g)
200
材質1
スチール(粉体塗装)
最大積載量(kg/個)
3
幅(mm)
224
奥行(mm)
42.4
間口(mm)
224
高さ(mm)
61
ホルダ数(個)
6

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SF-9-BK689-0835

4550414315031
TRUSCO パンチングパネル用ドライバーフック ショート 黒仕様・規格
間口(mm):224
奥行(mm):42.4
高さ(mm):61
幅(mm):224
ホルダ数(個):6
最大積載量(kg/個):3
最大積載量3Kg
スチール(粉体塗装)
質量・質量単位
200g

型番リスト

表示件数
型番
SF-9-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,352
( 2,587 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンチングパネルに取り付けて、ドライバーなどのサイズバリエーションを整理・整頓しての保管・管理に最適です
・ドライバーの吊り下げ部分の切欠きは全部同じ幅(9.3mm)で、大小ほとんどのドライバーに対応してます
・パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります
【材質】
・スチール(粉体塗装)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パンチングパネルオプション ドライバーフック(6本掛け)の型番SF-9-BKのページです。 型番SF-9-BKに関する仕様情報を記載しております。
パンチングパネルオプション ドライバーフック(6本掛け)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンチングパネルオプション ドライバーフック(6本掛け)
パンチングパネルオプション ドライバーフック(12本掛け)
パンチングパネルオプション スパナフック(8丁掛け)
パンチングパネルオプション工具フック(2本爪)
パンチングパネルオプション 電気ドリルフック(2穴掛け)
パンチングパネルオプション メガネレンチフック(三方掛け)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,3523,2162,1881,7501,0532,491
通常出荷日1日目1日目1日目19日目1日目1日目
JANコード455041431503145504143149114550414250509455041428906645504143150244550414314935
トラスココード689-0835689-0842689-0834667-0854689-0837689-0845
質量(g)200400.000350.00093.00057.000192.000
材質1スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(ユニクロメッキ仕上げ)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)
最大積載量(kg/個)3105535
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト