ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パンチングパネルオプション リングフック

パンチングパネルオプション リングフック SF-6-BK
通常単価(税別)
1,640円
税込単価
1,804円
通常出荷日:1日目

【特長】・パンチングパネルに取り付けて、コードやロープなど巻物を整理・整頓しての保管・管理に最適です・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SF-6-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SF-6-BKの仕様・寸法情報

JANコード
4550414250516
トラスココード
689-0838
質量(g)
150.000
材質1
スチール(粉体塗装)
最大積載量(kg/個)
5
幅(mm)
74
奥行(mm)
176
間口(mm)
74
高さ(mm)
58
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SF-6-BK689-0838

4550414250516
TRUSCO パンチングパネル用リングフック 黒仕様・規格
間口(mm):74
奥行(mm):176
高さ(mm):58
幅(mm):74
最大積載量(kg/個):5
最大積載量:5Kg
スチール(粉体塗装)
質量・質量単位
150g

型番リスト

表示件数
型番
SF-6-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,640円
( 1,804円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンチングパネルに取り付けて、コードやロープなど巻物を整理・整頓しての保管・管理に最適です
・パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です
・パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります
【材質】
・スチール(粉体塗装)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パンチングパネルオプション リングフックの型番SF-6-BKのページです。 型番SF-6-BKに関する仕様情報を記載しております。
パンチングパネルオプション リングフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンチングパネルオプション リングフック
パンチングパネルオプション ドリルフック
パンチングパネルオプション ホースフック
パンチングパネルオプション スプレー缶フック
パンチングパネルオプション ヤスリフック
パンチングパネルオプション ドライバーフック(6本掛け)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,640円2,422円2,780円4,501円3,042円2,638円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード455041425051645504143149664550414314980455041431492845504143149974550414315031
トラスココード689-0838689-2324689-0850689-0852689-0841689-0835
質量(g)150.000158.000195.000785.000187.000200
材質1スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)
最大積載量(kg/個)555953
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました