ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パンチングパネルオプション メガネレンチフック(三方掛け)

パンチングパネルオプション メガネレンチフック(三方掛け) SF-MRF1-BK
通常単価(税別)
2,491
税込単価
2,740
通常出荷日:1日目

【特長】・パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種めがねレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SF-MRF1-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SF-MRF1-BKの仕様・寸法情報

JANコード
4550414314935
トラスココード
689-0845
質量(g)
192.000
材質1
スチール(粉体塗装)
最大積載量(kg/個)
5
幅(mm)
116
フック本数(本)
6
奥行(mm)
127
間口(mm)
116
高さ(mm)
58

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SF-MRF1-BK689-0845

4550414314935
TRUSCO パンチングパネル用メガネレンチフック 三方掛け 黒
メガネレンチの管理に。
仕様・規格
間口(mm):116
奥行(mm):127
高さ(mm):58
幅(mm):116
フック本数(本):6
最大積載量(kg/個):5
最大積載量:5Kg
スチール(粉体塗装)
質量・質量単位
192g

型番リスト

表示件数
型番
SF-MRF1-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,491
( 2,740 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種めがねレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です
・パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です
・パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります
・狭いスペースでたくさんのレンチが掛けられます
【用途】
・メガネレンチの管理に
【材質】
・スチール(粉体塗装)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パンチングパネルオプション メガネレンチフック(三方掛け)の型番SF-MRF1-BKのページです。 型番SF-MRF1-BKに関する仕様情報を記載しております。
パンチングパネルオプション メガネレンチフック(三方掛け)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンチングパネルオプション メガネレンチフック(三方掛け)
パンチングパネルオプション メガネレンチフック(横並び)
パンチングパネルオプション ドライバーフック(6本掛け)
パンチングパネルオプション スパナフック(8丁掛け)
パンチングパネルオプション ドライバーフック(12本掛け)
パンチングパネルオプション 電気ドリルフック(2穴掛け)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,4912,740 -2,3522,1883,2161,053
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード4550414314935-4550414315031455041425050945504143149114550414315024
トラスココード689-0845-689-0835689-0834689-0842689-0837
質量(g)192.000198.000200350.000400.00057.000
材質1スチール(粉体塗装)-スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)
最大積載量(kg/個)5-35103

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト