17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パンチングパネルオプション ペンチフック

パンチングパネルオプション ペンチフック
通常単価(税別)
1,3352,103
税込単価
1,4692,313
通常出荷日:1日目

【特長】・パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です・パネルにフッ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SF-3-BK689-2326

4550414250462
TRUSCO パンチングパネル用ペンチフック 黒仕様・規格
間口(mm):74
奥行(mm):41
高さ(mm):58
幅(mm):74
ホルダ数(個):1
最大積載量(kg/個):5
最大積載量:5Kg
スチール(粉体塗装)
質量・質量単位
70g
SF-3FW-BK689-2322

4550414315055
TRUSCO パンチングパネル用ハンギングフック 黒仕様・規格
間口(mm):199
奥行(mm):53
高さ(mm):58
幅(mm):199
ホルダ数(個):1
最大積載量(kg/個):5
最大積載量:5Kg
スチール(粉体塗装)
質量・質量単位
216g
SF-3W-BK689-0843

4550414250479
TRUSCO パンチングパネル用ペンチフック3連 黒仕様・規格
間口(mm):199
奥行(mm):41
高さ(mm):58
幅(mm):199
ホルダ数(個):3
最大積載量(kg/個):5
最大積載量:5Kg
スチール(粉体塗装)
質量・質量単位
200g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

奥行(mm)

間口(mm)

ホルダ数(個)

最小発注数量
4550414250462
689-2326
70.000
74
41
74
1
1個
4550414315055
689-2322
216.000
199
53
199
1
1個
4550414250479
689-0843
200
199
41
199
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,335
( 1,469 )
1日目
2,103
( 2,313 )
1日目
2,103
( 2,313 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です
・パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります
【材質】
・スチール(粉体塗装)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パンチングパネルオプション ペンチフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンチングパネルオプション ペンチフック
パンチングパネルオプション ボックスフック
パンチングパネルオプション ドリルフック
パンチングパネルオプション リングフック
パンチングパネルオプション ホースフック
パンチングパネルオプション 電気ドリルフック
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,335-2,610 -2,0511,5212,4911,114 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)
最大積載量(kg/個)555555
高さ(mm)58110585877.683
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト