17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

拡張できるセル作業台用オプション

通常単価(税別)
2,8947,568
税込単価
3,1838,325
通常出荷日:1日目

【用途】・工具の整理・管理

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TUR10-OP1665-0676

4550414289592
TRUSCO 拡張式できるセル作業台用オプション パネル小 809.5×150×28
工具の整理・管理。
仕様・規格
角穴10mm
最大積載量(kg/個):5
幅(mm):819.5
奥行(mm):28
高さ(mm):150
名称:パネル小
-
質量・質量単位
1.1kg
TUR10-OP10665-0684

4550414289684
TRUSCO 拡張できるセル作業台用オプション アーム用ライトビン取付金具 450×18×76.4
工具の整理・管理。
仕様・規格
450X18X76.4 K10H、K20H取付可能
最大積載量(kg/個):5
幅(mm):480
奥行(mm):18
高さ(mm):76.4
名称:アーム用ライトビン取付金具
-
質量・質量単位
0.7kg
TUR10-OP11665-0671

4550414289691
TRUSCO 拡張できるセル作業台用オプション アーム用パネル取付金具付 431×16×237
工具の整理・管理。
仕様・規格
角穴10mm
最大積載量(kg/個):5
幅(mm):431
奥行(mm):16
高さ(mm):237
名称:アーム用パネル取付金具付
-
質量・質量単位
1.2kg
TUR10-OP12665-0669

4550414289707
TRUSCO 拡張できるセル作業台用オプション アーム用傾面棚 450×91×300
工具の整理・管理。
仕様・規格
書類、小物等の置き場
最大積載量(kg/個):5
幅(mm):450
奥行(mm):91
高さ(mm):300
名称:アーム用傾面棚
-
質量・質量単位
1.8kg
TUR10-OP13665-0674

4550414289714
TRUSCO 拡張できるセル作業台用オプション アーム用指示書ホルダー(A4サイズ) 240×51×335
工具の整理・管理。
仕様・規格
指示書、書類保管
最大積載量(kg/個):1
幅(mm):240
奥行(mm):127
高さ(mm):335
名称:アーム用指示書ホルダー
-
質量・質量単位
0.9kg
TUR10-OP14665-0670

4550414289721
TRUSCO 拡張できるセル作業台用オプション アーム用タブレット金具(4.6~12.9インチ)
工具の整理・管理。
仕様・規格
4.6~12.9インチのタブレット、スマートフォンなどの機器類の取付
最大積載量(kg/個):1
幅(mm):55
奥行(mm):124
高さ(mm):147
名称:アーム用タブレット金具
-
質量・質量単位
0.3kg
TUR10-OP15665-0665

4550414289738
TRUSCO 拡張できるセル作業台用オプション タップ金具(マグネットタイプ) 43.4×18×142.2
工具の整理・管理。
仕様・規格
小物入れ
幅(mm):142.2
奥行(mm):18
高さ(mm):43.4
名称:タップ金具(マグネットタイプ)
-
質量・質量単位
0.2kg
TUR10-OP16665-0668

4550414289745
TRUSCO 拡張できるセル作業台用オプション ダクトレール金具 855.5×40×200
工具の整理・管理。
仕様・規格
電気配線納め
最大積載量(kg/個):5
幅(mm):855.5
奥行(mm):40
高さ(mm):200
名称:ダクトレール金具
-
質量・質量単位
1.7kg
TUR10-OP9665-0667

4550414289677
TRUSCO 拡張できるセル作業台用オプション アーム用モニター取付金具 115×46.5×115
工具の整理・管理。
仕様・規格
最大積載量(kg/個):5
幅(mm):115
奥行(mm):46.5
高さ(mm):115
名称:アーム用モニター取付金具
-
質量・質量単位
0.2kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最大積載量(kg/個)

幅(mm)

奥行(mm)

高さ(mm)

最小発注数量
4550414289592
665-0676
1100.0
5
819.5
28
150
1個
4550414289677
665-0667
200
5
115
46.5
115
1個
4550414289684
665-0684
700.0
5
480
18
76.4
1個
4550414289691
665-0671
1200.0
5
431
16
237
1個
4550414289707
665-0669
1800.0
5
450
91
300
1個
4550414289714
665-0674
900
1
240
127
335
1個
4550414289721
665-0670
300.0
1
55
124
147
1個
4550414289738
665-0665
200
-
142.2
18
43.4
1個
4550414289745
665-0668
1700.0
5
855.5
40
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,105
( 6,716 )
1日目
3,176
( 3,494 )
1日目
4,640
( 5,104 )
1日目
4,760
( 5,236 )
1日目
6,768
( 7,445 )
1日目
6,224
( 6,846 )
1日目
5,737
( 6,311 )
1日目
2,894
( 3,183 )
1日目
7,568
( 8,325 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・工具の整理・管理

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

拡張できるセル作業台用オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
拡張できるセル作業台用オプション
卓上用クリアポケットスタンド用テーブル固定金具 CPB-S専用作業台固定金具
パンチングパネル用 オプション
マルチシステム用オプション パンチングパネル
パンチングパネル用オプション ペンチフック
パネリーナ用ツールトレー
メーカートラスコ中山トラスコ中山Fami山金工業サカエトラスコ中山
通常価格2,894-3,8163,595 -7,855 -1,8813,138 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜4日目3日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト