ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パンチングパネルオプション 棚トレー

パンチングパネルオプション 棚トレー SF-MT-BK
通常単価(税別)
3,368
税込単価
3,705
通常出荷日:1日目

【特長】・パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SF-MT-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

SF-MT-BKの仕様・寸法情報

JANコード
4550414314959
トラスココード
689-0851
質量(g)
824.000
材質1
スチール(粉体塗装)
最大積載量(kg/個)
10
幅(mm)
448
奥行(mm)
112
間口(mm)
448
高さ(mm)
60
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SF-MT-BK689-0851

4550414314959
TRUSCO パンチングパネル用棚トレー W440XD100 耐荷重10kg  黒
スチール定規など長いものや、背の低いビン・缶の収納に。
仕様・規格
間口(mm):448
奥行(mm):112
高さ(mm):60
幅(mm):448
最大積載量(kg/個):10
最大積載量:10Kg
スチール(粉体塗装)
質量・質量単位
824g

型番リスト

表示件数
型番
SF-MT-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,368
( 3,705 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です
・パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です
・パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります
・スチール定規など長いものや、背の低いビン・缶の収納に便利です
【用途】
・スチール定規など長いものや、背の低いビン・缶の収納に
【材質】
・スチール(粉体塗装)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パンチングパネルオプション 棚トレーの型番SF-MT-BKのページです。 型番SF-MT-BKに関する仕様情報を記載しております。
パンチングパネルオプション 棚トレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンチングパネルオプション 棚トレー
パンチングパネルオプション ドリルフック
パンチングパネルオプション リングフック
パンチングパネルオプション ヤスリフック
パンチングパネルオプション ホースフック
パンチングパネルオプション スプレー缶フック
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,3682,0511,5212,8512,4914,087
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード455041431495945504143149664550414250516455041431499745504143149804550414314928
トラスココード689-0851689-2324689-0838689-0841689-0850689-0852
質量(g)824.000158.000150.000187.000195.000785.000
材質1スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)
最大積載量(kg/個)1055559

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました