17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

パンチングパネル用スチールコンテナ

パンチングパネル用スチールコンテナ
通常単価(税別)
1,986円~2,366円
税込単価
2,185円~2,603円
通常出荷日:1日目

【特長】・パンチングパネル(10角、15mmピッチ)に直接取付できる小物入れです。【用途】・ねじ、パー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SFBOX1BK693-1379

4550414272747
TRUSCO パンチングパネル用スチールコンテナ 小 ブラック
ねじ、パーツ等小物の分類・保管に
仕様・規格
本体色:半艶ブラック
外形寸法(mm)奥行:153
外形寸法(mm)間口:105
外形寸法(mm)高さ:109
色:ブラック
箱部分外寸法:間口105mmX奥行140mmX高さ80mm
積載荷重:5Kg
スチール(溶剤塗装)
質量・質量単位
500g
SFBOX1SV693-1382

4550414272730
TRUSCO パンチングパネル用スチールコンテナ 小 シルバー
ねじ、パーツ等小物の分類・保管に
仕様・規格
本体色:シルバー
外形寸法(mm)奥行:153
外形寸法(mm)間口:105
外形寸法(mm)高さ:109
色:シルバー
箱部分外寸法:間口105mmX奥行140mmX高さ80mm
積載荷重:5Kg
スチール(溶剤塗装)
質量・質量単位
500g
SFBOX2BK693-1381

4550414272761
TRUSCO パンチングパネル用スチールコンテナ 大 ブラック
ねじ、パーツ等小物の分類・保管に
仕様・規格
本体色:半艶ブラック
外形寸法(mm)奥行:213
外形寸法(mm)間口:140
外形寸法(mm)高さ:157
色:ブラック
箱部分外寸法:間口140mmX奥行200mmX高さ135mm
積載荷重:5Kg
スチール(溶剤塗装)
質量・質量単位
900g
SFBOX2SV693-1380

4550414272754
TRUSCO パンチングパネル用スチールコンテナ 大 シルバー
ねじ、パーツ等小物の分類・保管に
仕様・規格
本体色:シルバー
外形寸法(mm)奥行:213
外形寸法(mm)間口:140
外形寸法(mm)高さ:157
色:シルバー
箱部分外寸法:間口140mmX奥行200mmX高さ135mm
積載荷重:5Kg
スチール(溶剤塗装)
質量・質量単位
900g

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

質量(g)

本体色

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)間口

外形寸法(mm)高さ

最小発注数量
ブラック
4550414272747
693-1379
500.000
半艶ブラック
153
105
109
1個
シルバー
4550414272730
693-1382
500.000
シルバー
153
105
109
1個
ブラック
4550414272761
693-1381
900
半艶ブラック
213
140
157
1個
シルバー
4550414272754
693-1380
900
シルバー
213
140
157
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,986円
( 2,185円 )
1日目
1,986円
( 2,185円 )
1日目
2,366円
( 2,603円 )
1日目
2,366円
( 2,603円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンチングパネル(10角、15mmピッチ)に直接取付できる小物入れです。
【用途】
・ねじ、パーツ等小物の分類・保管に。
【材質】
・スチール(溶剤塗装)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パンチングパネル用スチールコンテナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンチングパネル用スチールコンテナ
パンチングパネル用樹脂フック
パンチングパネル用ペンチフック スチール製
VNコンテナ専用棚板
"パネルコンテナラック"(片面式・床置タイプ・コンテナ半透明仕様)高さ1600mm
"パネルコンテナラック"(片面式・床置タイプ・コンテナ半透明仕様)高さ1240/1600mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,986円-287円 -2,392円4,113円116,857円 -90,783円 -
通常出荷日1日目1日目19日目1日目2日目1日目〜
材質1スチール(溶剤塗装)ナイロンスチール(ユニクロメッキ仕上げ)スチール本体:スチール(粉体塗装)本体:スチール(粉体塗装)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト