ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パンチングパネルオプション立吊りスパナフック

パンチングパネルオプション立吊りスパナフック SF-SFF-BK
通常単価(税別)
1,486
税込単価
1,635
通常出荷日:1日目

【特長】・従来の横置きタイプのスパナフックに比べて奥行を軽減いたしました・また、スパナの番手も見やすく...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SF-SFF-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SF-SFF-BKの仕様・寸法情報

JANコード
4550414315062
トラスココード
689-2325
質量(g)
257.000
材質1
スチール(粉体塗装)
最大積載量(kg/個)
5
幅(mm)
249
奥行(mm)
30
間口(mm)
249
高さ(mm)
61.6
ホルダ数(個)
9

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SF-SFF-BK689-2325

4550414315062
TRUSCO パンチングパネル用立吊りスパナフック 黒
スパナの管理に。
仕様・規格
間口(mm):249
奥行(mm):30
高さ(mm):61.6
幅(mm):249
ホルダ数(個):9
最大積載量(kg/個):5
最大積載量:5Kg
スチール(粉体塗装)
質量・質量単位
257g

型番リスト

表示件数
型番
SF-SFF-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,486
( 1,635 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の横置きタイプのスパナフックに比べて奥行を軽減いたしました
・また、スパナの番手も見やすくなっています
・パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります
【用途】
・スパナの管理に
【材質】
・スチール(粉体塗装)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パンチングパネルオプション立吊りスパナフックの型番SF-SFF-BKのページです。 型番SF-SFF-BKに関する仕様情報を記載しております。
パンチングパネルオプション立吊りスパナフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンチングパネルオプション立吊りスパナフック
パンチングパネル用立吊りスパナフック
パンチングパネルオプション スパナフック(8丁掛け)
パンチングパネルオプション ドリルフック
パンチングパネルオプション リングフック
パンチングパネルオプション スパナフック(縦方向収納・8丁掛け)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,4861,6802,1882,0511,5212,463
通常出荷日1日目19日目1日目1日目1日目1日目
JANコード455041431506245504142890804550414250509455041431496645504142505164550414314973
トラスココード689-2325667-0856689-0834689-2324689-0838689-2323
質量(g)257.000183.000350.000158.000150.000273.000
材質1スチール(粉体塗装)スチール(ユニクロメッキ仕上げ)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)
最大積載量(kg/個)555555

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト