17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

パネルコンテナラック(バー付)

パネルコンテナラック(バー付)
通常単価(税別)
75,25896,912
税込単価
82,784106,603
通常出荷日:19日目

【特長】・取手パイプ付、キャスター付の移動式パネルコンテナラックで、必要に応じて容易に動かすことができ...

詳細を確認
  • フックパネルにはトラスコVN型コンテナしか取付できません。
  • トラスコVNコンテナは別にお買い求めください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
VTLW-T1800S-BK696-1365

4550414271634
TRUSCO 移動式パネルコンテナラック(片面)ブラック
部品や工具の保管・管理に。
仕様・規格
キャスター:φ75mm自在ストッパー付(2個)、φ75mm自在式(2個)
フックパネル積載荷重:上段40Kg、下段60Kg
間口(mm):820
奥行(mm):535
高さ(mm):1800
最大積載量(kg/台):135
本体色:ブラック
両面/片面:片面
側面パンチングパネル仕様(960mmX135mm)
本体:スチール(溶剤塗装)
質量・質量単位
47kg
VTLW-T1800S-CG701-8768

4550414271641
TRUSCO 移動式パネルコンテナラック(片面)クールグレー
部品や工具の保管・管理に。
仕様・規格
キャスター:φ75mm自在ストッパー付(2個)、φ75mm自在式(2個)
フックパネル積載荷重:上段40Kg、下段60Kg
間口(mm):820
奥行(mm):535
高さ(mm):1800
最大積載量(kg/台):135
本体色:クールグレー
両面/片面:片面
側面パンチングパネル仕様(960mmX135mm)
本体:スチール(溶剤塗装)
質量・質量単位
47kg
VTLW-T1800S-YG706-6162

4550414279135
TRUSCO 移動式パネルコンテナラック(片面)ヤンググリーン
部品や工具の保管・管理に。
仕様・規格
キャスター:φ75mm自在ストッパー付(2個)、φ75mm自在式(2個)
フックパネル積載荷重:上段40Kg、下段60Kg
間口(mm):820
奥行(mm):535
高さ(mm):1800
最大積載量(kg/台):135
本体色:ヤンググリーン
両面/片面:片面
側面パンチングパネル仕様(960mmX135mm)
本体:スチール(溶剤塗装)
質量・質量単位
47kg
VTLW-T1800W-BK696-1366

4550414271658
TRUSCO 移動式パネルコンテナラック(両面)ブラック仕様・規格
キャスター:φ75mm自在ストッパー付(2個)、φ75mm自在式(2個)
フックパネル積載荷重:上段40Kg、下段60Kg
間口(mm):820
奥行(mm):535
高さ(mm):1800
最大積載量(kg/台):200
本体色:ブラック
両面/片面:両面
側面パンチングパネル仕様(960mmX135mm)
本体:スチール(溶剤塗装)
質量・質量単位
66kg
VTLW-T1800W-CG696-1367

4550414271665
TRUSCO 移動式パネルコンテナラック(両面)クールグレー仕様・規格
キャスター:φ75mm自在ストッパー付(2個)、φ75mm自在式(2個)
フックパネル積載荷重:上段40Kg、下段60Kg
間口(mm):820
奥行(mm):535
高さ(mm):1800
最大積載量(kg/台):200
本体色:クールグレー
両面/片面:両面
側面パンチングパネル仕様(960mmX135mm)
本体:スチール(溶剤塗装)
質量・質量単位
66kg
VTLW-T1800W-YG706-6161

4550414279142
TRUSCO 移動式パネルコンテナラック(両面)ヤンググリーン仕様・規格
キャスター:φ75mm自在ストッパー付(2個)、φ75mm自在式(2個)
フックパネル積載荷重:上段40Kg、下段60Kg
間口(mm):820
奥行(mm):535
高さ(mm):1800
最大積載量(kg/台):200
本体色:ヤンググリーン
両面/片面:両面
側面パンチングパネル仕様(960mmX135mm)
本体:スチール(溶剤塗装)
質量・質量単位
66kg
VTLW-TP1800W-BK701-8767

4550414271672
TRUSCO 移動式パネルコンテナラック(上部パンチングパネル)ブラック仕様・規格
キャスター:φ75mm自在ストッパー付(2個)、φ75mm自在式(2個)
上段パンチングパネル積載荷重:40Kg、10mm角、25mmピッチ
下段フックパネル積載荷重:60Kg
間口(mm):820
奥行(mm):535
高さ(mm):1800
最大積載量(kg/台):200
本体色:ブラック
両面/片面:片面
側面パンチングパネル仕様(960mmX135mm)
本体:スチール(溶剤塗装)
質量・質量単位
38kg
VTLW-TP1800W-CG696-1368

4550414271689
TRUSCO 移動式パネルコンテナラック(上部パンチングパネル)クールグレー仕様・規格
キャスター:φ75mm自在ストッパー付(2個)、φ75mm自在式(2個)
上段パンチングパネル積載荷重:40Kg、10mm角、25mmピッチ
下段フックパネル積載荷重:60Kg
間口(mm):820
奥行(mm):535
高さ(mm):1800
最大積載量(kg/台):200
本体色:クールグレー
両面/片面:片面
側面パンチングパネル仕様(960mmX135mm)
本体:スチール(溶剤塗装)
質量・質量単位
38kg
VTLW-TP1800W-YG706-6160

4550414279159
TRUSCO 移動式パネルコンテナラック(上部パンチングパネル)ヤンググリーン仕様・規格
キャスター:φ75mm自在ストッパー付(2個)、φ75mm自在式(2個)
上段パンチングパネル積載荷重:40Kg、10mm角、25mmピッチ
下段フックパネル積載荷重:60Kg
間口(mm):820
奥行(mm):535
高さ(mm):1800
最大積載量(kg/台):200
本体色:ヤンググリーン
両面/片面:片面
側面パンチングパネル仕様(960mmX135mm)
本体:スチール(溶剤塗装)
質量・質量単位
38kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最大積載量(kg/台)

本体色

両面/片面

最小発注数量
4550414271634
696-1365
47000.0
135
ブラック
片面
1個
4550414271641
701-8768
47000.0
135
クールグレー
片面
1個
4550414279135
706-6162
47000.0
135
ヤンググリーン
片面
1個
4550414271658
696-1366
66000.0
200
ブラック
両面
1個
4550414271665
696-1367
66000.0
200
クールグレー
両面
1個
4550414279142
706-6161
66000.0
200
ヤンググリーン
両面
1個
4550414271672
701-8767
38000.0
200
ブラック
片面
1個
4550414271689
696-1368
38000.0
200
クールグレー
片面
1個
4550414279159
706-6160
38000.0
200
ヤンググリーン
片面
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,058
( 85,864 )
19日目
78,058
( 85,864 )
19日目
78,058
( 85,864 )
19日目
96,912
( 106,603 )
19日目
96,912
( 106,603 )
19日目
96,912
( 106,603 )
19日目
75,258
( 82,784 )
19日目
75,258
( 82,784 )
19日目
75,258
( 82,784 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取手パイプ付、キャスター付の移動式パネルコンテナラックで、必要に応じて容易に動かすことができます
・フックパネルには当社VNコンテナ(別売)が取付できます
【材質】
・本体:スチール(溶剤塗装)

ご注意

  • フックパネルにはトラスコVN型コンテナしか取付できません。
  • トラスコVNコンテナは別にお買い求めください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パネルコンテナラック(バー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネルコンテナラック(バー付)
パンチングパネルオプション工具フック(2本爪)
パンチングパネルオプション スパナフック(8丁掛け)
VNコンテナ専用棚板 UPR-C1-BK
パンチングパネル用立吊りスパナフック
パンチングパネル用 ハンギングフック
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格75,258-1,7502,1884,1601,6802,440
通常出荷日19日目19日目1日目1日目19日目19日目
材質1本体:スチール(溶剤塗装)スチール(ユニクロメッキ仕上げ)スチール(粉体塗装)スチールスチール(ユニクロメッキ仕上げ)スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
奥行(mm)53563148203053
間口(mm)82074174899249199
高さ(mm)180058837661.758

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト