ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

THTチューブ Φ50 黒【10個入り】

THTチューブ Φ50 黒 THT-50.0-BK
通常単価(税別)
12,772円
税込単価
14,049円
通常出荷日:11日目

【特長】・デンカエレクトロン社のTHTチューブ Φ50 黒です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

THT-50.0-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

THT-50.0-BKの仕様・寸法情報

収縮後内径(mm)
25
収縮後肉厚(mm)
0.96
収縮前内径(mm)
50
色
黒
JANコード
4573251209295
質量(g)
768.000
トラスココード
683-9114
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
THT-50.0-BK683-9114

4573251209295
デンカエレクトロン THTチューブ Φ50 黒仕様・規格
収縮前内径:50mm 収縮後内径25mm 収縮後肉厚0.96mm
-
質量・質量単位
768g

型番リスト

表示件数
型番
THT-50.0-BK
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,772円
( 14,049円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デンカエレクトロン社のTHTチューブ Φ50 黒です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

THTチューブ Φ50 黒の型番THT-50.0-BKのページです。 型番THT-50.0-BKに関する仕様情報を記載しております。
THTチューブ Φ50 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
THTチューブ Φ50 黒
収縮チューブ Φ1.5
汎用 低温収縮タイプ(黒/透明) 熱収縮チューブTHT(1m)
熱収縮チューブ(黒)
SZF2チューブ(黒) 熱収縮チューブ(1m)
100m 熱収縮チューブ(黒)
メーカーデンカエレクトロンELPA朝日電器デンカエレクトロンエスコデンカエレクトロンエスコ
通常価格12,772円2,171円966円 -1,161円 -556円 -3,888円 -
通常出荷日11日目1日目4日目3日目4日目1日目
収縮後内径(mm)25-----
収縮後肉厚(mm)0.96-----
収縮前内径(mm)50-----
色黒-----
JANコード4573251209295-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました