ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

オリコンEP96B-SW 559420 イエロー/ライトグレー

オリコンEP96B-SW 559420 イエロー/ライトグレー 55942000YEGL
通常単価(税別)
15,177
税込単価
16,695
通常出荷日:1日目

【特長】・各パーツ間の隙間を最小限にし、小型部品の引っかかりを防止します【材質】・PP

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

55942000YEGL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

55942000YEGLの仕様・寸法情報

トラスココード
392-8269
質量(g)
4400.000
材質1
PP
外形寸法(mm)奥行
500
外形寸法(mm)高さ
262
イエロー/ライトグレー
折りたたみ高さ(mm)(mm)
56
外形寸法(mm)間口
900
有効内寸(mm)奥行
443
有効内寸(mm)間口
855
有効内寸(mm)高さ
244
適合フタ
オリコンEP82B-SW フタ

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
55942000YEGL392-8269

サンコー オリコンEP96B-SW 559420 イエロー/ライトグレー仕様・規格
段積み時でも種類を判別
底面形状:格子リブ
オールプラスチック製
特殊機構:スライドスタック機構、4辺持ち手カバー付
容量(L):96
色:イエロー/ライトグレー
外形寸法(mm)間口:900
外形寸法(mm)奥行:500
外形寸法(mm)高さ:262
有効内寸(mm)間口:855
有効内寸(mm)奥行:443
有効内寸(mm)高さ:244
折りたたみ高さ(mm):56
適合フタ:オリコンEP82B-SW フタ
PP
質量・質量単位
4400g

型番リスト

表示件数
型番
55942000YEGL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,177
( 16,695 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各パーツ間の隙間を最小限にし、小型部品の引っかかりを防止します
【材質】
・PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オリコンEP96B-SW 559420 イエロー/ライトグレーの型番55942000YEGLのページです。 型番55942000YEGLに関する仕様情報を記載しております。
オリコンEP96B-SW 559420 イエロー/ライトグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリコンEP96B-SW 559420 イエロー/ライトグレー
オリコンEP100B-SW 560070
折りたたみコンテナー 558470 オリコンEP56B ライトブルー
オリコンEP97Bフタ
オリコンEP97B 560750
折りたたみコンテナー 558920 オリコンEP51B ブルー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格15,17717,23011,0423,96316,81612,421
通常出荷日1日目7日目11日目1日目7日目7日目
トラスココード392-8269390-7744348-1436242-8981392-8238348-1509
質量(g)4400.0004990.0002830.000117046603430.0
材質1PPPPポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)PPポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行500358380469472285
外形寸法(mm)高さ26233525119220203

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト