ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

フタ一体型折りたたみコンテナー 560100 サンクレットオリコン95B-B グリーン

フタ一体型折りたたみコンテナー 560100 サンクレットオリコン95B-B グリーン 56010000GR601
通常単価(税別)
14,075
税込単価
15,483
通常出荷日:11日目

【特長】・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です・限られたスペースを有効活用できます・...

詳細を確認
  • 火気厳禁です。
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

56010000GR601
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

56010000GR601の仕様・寸法情報

トラスココード
338-8233
質量(g)
4170.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行
440
外形寸法(mm)高さ
420
グリーン
折りたたみ高さ(mm)(mm)
91
外形寸法(mm)間口
649
有効内寸(mm)奥行
405
有効内寸(mm)間口
598
有効内寸(mm)高さ
386
1100各パレット積載数(個)
4

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
56010000GR601338-8233

4983049110519
サンコー フタ一体型折りたたみコンテナー 560100 サンクレットオリコン95B-B グリーン仕様・規格
容量(L):93.3
色:グリーン
外形寸法(mm)間口:649
外形寸法(mm)奥行:440
外形寸法(mm)高さ:420
有効内寸(mm)間口:598
有効内寸(mm)奥行:405
有効内寸(mm)高さ:386
折りたたみ高さ(mm):91
適合カード差し(別売):両短辺21型
1100各パレット積載数(個):4
サンロック付
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
4.17kg

型番リスト

表示件数
型番
56010000GR601
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,075
( 15,483 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です
・限られたスペースを有効活用できます
・方向性を気にせず開閉できる直線フタタイプのオリコンです
・一体化されたフタが特長的なサンクレットオリコンは、フタの紛失防止やサンファスナーとの併用により、機密性を高める機能性の高いオリコンです
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フタ一体型折りたたみコンテナー 560100 サンクレットオリコン95B-B グリーンの型番56010000GR601のページです。 型番56010000GR601に関する仕様情報を記載しております。
フタ一体型折りたたみコンテナー 560100 サンクレットオリコン95B-B グリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フタ一体型折りたたみコンテナー 560100 サンクレットオリコン95B-B グリーン
フタ一体型折りたたみコンテナー 553530 サンクレットオリコンL41B
フタ一体型折りたたみコンテナー 562000 サンクレットオリコンM50B 透明/ライトブルー
折りたたみコンテナー 558920 オリコンEP51B ブルー
オリコンEP97Bフタ
サンクレットオリコンP75B-B(透明) 550480-00
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格14,0759,11210,25812,4213,96311,978
通常出荷日11日目5日目7日目7日目1日目5日目
トラスココード338-8233393-1392654-7841348-1509242-8981392-6649
質量(g)4170.024102520.0003430.01170447.000
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行440366366285469439
外形寸法(mm)高さ42028133420319340

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト