ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

フタ一体型折りたたみコンテナー 562000 サンクレットオリコンM50B 透明/ライトブルー

フタ一体型折りたたみコンテナー 562000 サンクレットオリコンM50B 透明/ライトブルー 56200000TMBL512
通常単価(税別)
11,215
税込単価
12,337
通常出荷日:7日目

【特長】・オールプラスチック製の折りたたみコンテナ-です・短辺は手にフィットして持ちやすい逆アーチ形状...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

56200000TMBL512
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

56200000TMBL512の仕様・寸法情報

トラスココード
654-7841
質量(g)
2520.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行
366
外形寸法(mm)高さ
334
透明/ライトブルー
折りたたみ高さ(mm)(mm)
95
外形寸法(mm)間口
530
有効内寸(mm)奥行
335
有効内寸(mm)間口
493
有効内寸(mm)高さ
304
適合カード差し(別売)
4辺21、55、56-A、62、72、83、84、87、99、142-B、162、175型-A(長辺のみ取付不可:62、87型)

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
56200000TMBL512654-7841

4983049110519
サンコー フタ一体型折りたたみコンテナー 562000 サンクレットオリコンM50B 透明/ライトブルー仕様・規格
容量(L):50.2
色:透明/ライトブルー
外形寸法(mm)間口:530
外形寸法(mm)奥行:366
外形寸法(mm)高さ:334
有効内寸(mm)間口:493
有効内寸(mm)奥行:335
有効内寸(mm)高さ:304
折りたたみ高さ(mm):95
適合カード差し(別売):4辺21、55、56-A、62、72、83、84、87、99、142-B、162、175型-A(長辺のみ取付不可:62、87型)
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
2520g

型番リスト

表示件数
型番
56200000TMBL512
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,215
( 12,337 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールプラスチック製の折りたたみコンテナ-です
・短辺は手にフィットして持ちやすい逆アーチ形状の折り返し持ち手としています
・側面はリブが少ないシンプルなデザインで、埃が溜まりにくく、掃除も簡単です
・側面4辺と上枠短辺2箇所にラベルの糊残りの低減や剥がし易さを考慮したラベル剥離台及びシボ面を設置しています
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フタ一体型折りたたみコンテナー 562000 サンクレットオリコンM50B 透明/ライトブルーの型番56200000TMBL512のページです。 型番56200000TMBL512に関する仕様情報を記載しております。
フタ一体型折りたたみコンテナー 562000 サンクレットオリコンM50B 透明/ライトブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フタ一体型折りたたみコンテナー 562000 サンクレットオリコンM50B 透明/ライトブルー
フタ一体型折りたたみコンテナー 553530 サンクレットオリコンL41B
フタ一体型折りたたみコンテナー 560100 サンクレットオリコン95B-B グリーン
折りたたみコンテナー 558470 オリコンEP56B ライトブルー
折りたたみコンテナー 558920 オリコンEP51B ブルー
折りたたみコンテナー 552700 オリコンラック50B(短側扉あり、突起無)透明/ブルー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格11,21510,068 -15,36112,25413,66611,452
通常出荷日7日目5日目〜11日目11日目7日目11日目
トラスココード654-7841-338-8233348-1436348-1509676-7083
質量(g)2520.000-4170.02830.0003430.02640.000
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行366-440380285366
外形寸法(mm)高さ334-420251203321

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました