ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

オリコン55B 550150-00

オリコン55B 550150-00 55015000BL504
通常単価(税別)
9,392
税込単価
10,331
通常出荷日:5日目

【特長】・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です・限られたスペースを有効活用できます

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

55015000BL504
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

55015000BL504の仕様・寸法情報

トラスココード
391-1027
質量(g)
3075.000
外形寸法(mm)奥行
442
外形寸法(mm)高さ
249
ブルー
折りたたみ高さ(mm)(mm)
77
外形寸法(mm)間口
651
有効内寸(mm)奥行
404
有効内寸(mm)間口
600
有効内寸(mm)高さ
228
適合カード差し(別売)
両短辺21型、両長辺43、60型
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
55015000BL504391-1027

4983049110519
サンコー 折りたたみコンテナー 550150 オリコン55B(底面嵌合突起有)青仕様・規格
容量(L):57.7
色:ブルー
外形寸法(mm)間口:651
外形寸法(mm)奥行:442
外形寸法(mm)高さ:249
有効内寸(mm)間口:600
有効内寸(mm)奥行:404
有効内寸(mm)高さ:228
折りたたみ高さ(mm):77
適合カード差し(別売):両短辺21型、両長辺43、60型
-
質量・質量単位
3075g

型番リスト

表示件数
型番
55015000BL504
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,392
( 10,331 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です
・限られたスペースを有効活用できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オリコン55B 550150-00の型番55015000BL504のページです。 型番55015000BL504に関する仕様情報を記載しております。
オリコン55B 550150-00のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリコン55B 550150-00
オリコンP75B-S(透明) 554700-00
サンクレットオリコンP75B-B(透明) 550480-00
サンクレットオリコンP51B(透明) 554310-00
サンクレットオリコンP75B-S(透明) 554720-00
サンクレットオリコンP51B-D(透明) 557200-00
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格9,39210,34211,97810,47811,97810,478
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
トラスココード391-1027392-6740392-6649390-7667391-0993391-4105
質量(g)3075.0003600.000447.0002936.0004421.0002970.000
外形寸法(mm)奥行442439439366439366
外形寸法(mm)高さ249327340342340342
ブルー透明/ブルー透明/ブルー透明/イエロー透明/ブルー透明ブルー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト