ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

折りたたみコンテナー 552700 オリコンラック50B(短側扉あり、突起無)透明/ブルー

折りたたみコンテナー 552700 オリコンラック50B(短側扉あり、突起無)透明/ブルー 55270000TMBL
通常単価(税別)
10,479
税込単価
11,527
通常出荷日:11日目

【特長】・扉により段積みした状態で内容物を取り出すことができるオリコンです・側面が透明で内容物の確認が...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

55270000TMBL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

55270000TMBLの仕様・寸法情報

トラスココード
676-7083
質量(g)
2640.000
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行
366
外形寸法(mm)高さ
321
透明/ブルー
折りたたみ高さ(mm)(mm)
79
外形寸法(mm)間口
530
有効内寸(mm)奥行
332
有効内寸(mm)間口
491
有効内寸(mm)高さ
303
材質2
扉:ポリカーボネイト(PC)

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
55270000TMBL676-7083

4983049110519
サンコー 折りたたみコンテナー 552700 オリコンラック50B(短側扉あり、突起無)透明/ブルー仕様・規格
容量(L):50.8
色:透明/ブルー
外形寸法(mm)間口:530
外形寸法(mm)奥行:366
外形寸法(mm)高さ:321
有効内寸(mm)間口:491
有効内寸(mm)奥行:332
有効内寸(mm)高さ:303
折りたたみ高さ(mm):79
オプション:フタ、サンファスナー2型
片短辺回転扉付:開口サイズ(mm):265×225
本体:ポリプロピレン(PP)
扉:ポリカーボネイト(PC)
質量・質量単位
2640g

型番リスト

表示件数
型番
55270000TMBL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,479
( 11,527 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉により段積みした状態で内容物を取り出すことができるオリコンです
・側面が透明で内容物の確認が一目でできる特長に加え、扉を付ける事により段積みした状態で内容物を取り出す事ができます
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・扉:ポリカーボネイト(PC)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナー 552700 オリコンラック50B(短側扉あり、突起無)透明/ブルーの型番55270000TMBLのページです。 型番55270000TMBLに関する仕様情報を記載しております。
折りたたみコンテナー 552700 オリコンラック50B(短側扉あり、突起無)透明/ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみコンテナー 552700 オリコンラック50B(短側扉あり、突起無)透明/ブルー
折りたたみコンテナー 558810 オリコンラック P76B(短側扉あり)-B
折りたたみコンテナー 556470 オリコンラック 50B(長側扉あり)
オリコンラックL51B(2)(短側扉あり) 559850
オリコンラックEP24B-FT(長側扉あり) 558140-00
サンクレットオリコンラック50B-C(長短側扉あり)-B 552390
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格10,47910,8249,7679,67313,13621,783
通常出荷日11日目7日目7日目1日目1日目1日目
トラスココード676-7083346-3759346-3730392-6749253-2774392-6733
質量(g)2640.0003210.0002480.0002270.00021003180.000
材質1本体:ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)導電性ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行366439363366360368
外形寸法(mm)高さ321327321325243334
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト