ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

サンクレットオリコンP51B-D(透明) 557200-00

サンクレットオリコンP51B-D(透明) 557200-00 55720000TMBL
通常単価(税別)
15,137円
税込単価
16,651円
通常出荷日:5日目

【特長】・一体化されたフタが特長的なサンクレットオリコンは、フタの紛失防止やサンファスナーとの併用によ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

55720000TMBL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

55720000TMBLの仕様・寸法情報

トラスココード
391-4105
質量(g)
2970.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行
366
外形寸法(mm)高さ
342
色
透明ブルー
折りたたみ高さ(mm)(mm)
102
外形寸法(mm)間口
530
有効内寸(mm)奥行
334
有効内寸(mm)間口
492
有効内寸(mm)高さ
307
適合カード差し(別売)
両短辺21、55、56-A、61、62型

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
55720000TMBL391-4105

4983049110519
サンコー サンクレットオリコンP51B-D(透明ブルー)557200仕様・規格
サンロック付
両長辺、両短辺面、フタ上面にシボ面有 上枠にラベル剥離リブ有
容量(L):50.9
色:透明ブルー
外形寸法(mm)間口:530
外形寸法(mm)奥行:366
外形寸法(mm)高さ:342
有効内寸(mm)間口:492
有効内寸(mm)奥行:334
有効内寸(mm)高さ:307
折りたたみ高さ(mm):102
適合カード差し(別売):両短辺21、55、56-A、61、62型
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
2970g

型番リスト

表示件数
型番
55720000TMBL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,137円
( 16,651円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一体化されたフタが特長的なサンクレットオリコンは、フタの紛失防止やサンファスナーとの併用により、機密性を高める機能性の高いオリコンです。
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンクレットオリコンP51B-D(透明) 557200-00の型番55720000TMBLのページです。 型番55720000TMBLに関する仕様情報を記載しております。
サンクレットオリコンP51B-D(透明) 557200-00のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンクレットオリコンP51B-D(透明) 557200-00
サンクレットオリコンP51B(透明) 554310-00
サンクレットオリコンP75B-B(透明) 550480-00
サンクレットオリコンP75B-S(透明) 554720-00
オリコンP75B-S(透明) 554700-00
オリコン 51Bフタ 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格15,137円14,359円 -18,407円18,407円15,830円2,974円
通常出荷日5日目5日目〜5日目5日目5日目6日目
トラスココード391-4105-392-6649391-0993392-6740201-1233
質量(g)2970.000-447.0004421.0003600.000480.000
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行366-439439439365
外形寸法(mm)高さ342-34034032719
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました