ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

折りたたみコンテナー 558920 オリコンEP51B ブルー

折りたたみコンテナー 558920 オリコンEP51B ブルー 55892000BLSPR
通常単価(税別)
12,421
税込単価
13,663
通常出荷日:7日目

【特長】・段ボールに替わる軽量の薄型・軽量のオリコンです・フラップによって側面強度を維持し、長尺ものを...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

55892000BLSPR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

55892000BLSPRの仕様・寸法情報

トラスココード
348-1509
質量(g)
3430.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行
285
外形寸法(mm)高さ
203
ブルー
折りたたみ高さ(mm)(mm)
73
外形寸法(mm)間口
1100
有効内寸(mm)奥行
248
有効内寸(mm)間口
1065
有効内寸(mm)高さ
175
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
55892000BLSPR348-1509

サンコー 折りたたみコンテナー 558920 オリコンEP51B ブルー仕様・規格
容量(L):51.2
色:ブルー
外形寸法(mm)間口:1100
外形寸法(mm)奥行:285
外形寸法(mm)高さ:203
有効内寸(mm)間口:1065
有効内寸(mm)奥行:248
有効内寸(mm)高さ:175
折りたたみ高さ(mm):73
適合カード差し(別売):両短辺131、163型
オールプラスチック製
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
3.43kg

型番リスト

表示件数
型番
55892000BLSPR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,421
( 13,663 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・段ボールに替わる軽量の薄型・軽量のオリコンです
・フラップによって側面強度を維持し、長尺ものを安全に収納できます
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナー 558920 オリコンEP51B ブルーの型番55892000BLSPRのページです。 型番55892000BLSPRに関する仕様情報を記載しております。
折りたたみコンテナー 558920 オリコンEP51B ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみコンテナー 558920 オリコンEP51B ブルー
折りたたみコンテナー 558470 オリコンEP56B ライトブルー
折りたたみコンテナー 559320 オリコンP198B ブルー
折りたたみコンテナー 561890 オリコンP63B ブルー
オリコンEP90Bブルー 557730
オリコンEP160Bブルー 557670
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格12,42111,04226,2139,17311,86920,850
通常出荷日7日目11日目7日目7日目1日目1日目
トラスココード348-1509348-1436379-1477568-7828391-0950390-7658
質量(g)3430.02830.0005650.0002260.0003220.0006000.000
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行285380573400370550
外形寸法(mm)高さ203251642319476315

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト