ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

エレファドレープ

エレファドレープ 3183003
通常単価(税別)
27,535円
税込単価
30,289円
通常出荷日:5日目

【特長】・吸水・防水タイプの滅菌ドレープになります・吸水性の良いスパンレース不織布と成形されたPEフィ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3183003
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3183003の仕様・寸法情報

JANコード
4958286701431
質量(g)
6800.0
トラスココード
337-0073
サイズ(cm)
120×120

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
3183003337-0073

4958286701431
ハクゾウメディカル エレファドレープ HZ-1212 120cm×120cm 50枚入
吸水・防水タイプの滅菌ドレープに。
仕様・規格
120cm×120cm、1枚滅菌、50枚/箱
-
質量・質量単位
6.8kg

型番リスト

表示件数
型番
3183003
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,535円
( 30,289円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸水・防水タイプの滅菌ドレープになります
・吸水性の良いスパンレース不織布と成形されたPEフィルムを薄いホットメルトで貼り合わせた素材です
・高吸水性で非常に柔らかく、かつ、完全防水の優れた吸水ドレープです
【用途】
・吸水・防水タイプの滅菌ドレープに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エレファドレープの型番3183003のページです。 型番3183003に関する仕様情報を記載しております。
エレファドレープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレファドレープ
ミートペーパーロールタイプ エコック
クッキングシート
サランラップ 30㎝×50m
オカモト オカモトラップ 100m
超吸収キッチンタオル(21001199)
メーカーハクゾウメディカルエリエール日本製紙クレシア三商オカモトエリエール
通常価格27,535円11,740円 -6,546円1,266円977円4,989円 -
通常出荷日5日目11日目1日目4日目2日目1日目〜
JANコード4958286701431-----
質量(g)6800.0-----
トラスココード337-0073-----
サイズ(cm)120×120-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました