ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

オリコンEP97B 560750

オリコンEP97B 560750 56075000OR308GL802
通常単価(税別)
16,816
税込単価
18,498
通常出荷日:7日目

【特長】・二人作業がしやすい持ち手を設置しました【材質】・PP

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

56075000OR308GL802
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

56075000OR308GL802の仕様・寸法情報

トラスココード
392-8238
質量(g)
4660
材質1
PP
外形寸法(mm)奥行
472
外形寸法(mm)高さ
220
オレンジ/ライトグレー
折りたたみ高さ(mm)(mm)
56
外形寸法(mm)間口
1105
有効内寸(mm)奥行
432
有効内寸(mm)間口
1069
有効内寸(mm)高さ
202
適合カード差し(別売)
両長辺5、74、94、97、108、122、137、156型-A、161、165、174型

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
56075000OR308GL802392-8238

サンコー オリコンEP97B 560750仕様・規格
底面形状:格子リブ
オールプラスチック製
特殊機構:スライドスタック機構、4辺持ち手カバー付
容量(L):97
色:オレンジ/ライトグレー
外形寸法(mm)間口:1105
外形寸法(mm)奥行:472
外形寸法(mm)高さ:220
有効内寸(mm)間口:1069
有効内寸(mm)奥行:432
有効内寸(mm)高さ:202
折りたたみ高さ(mm):56
適合カード差し(別売):両長辺5、74、94、97、108、122、137、156型-A、161、165、174型
PP
質量・質量単位
4660g

型番リスト

表示件数
型番
56075000OR308GL802
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,816
( 18,498 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二人作業がしやすい持ち手を設置しました
【材質】
・PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オリコンEP97B 560750の型番56075000OR308GL802のページです。 型番56075000OR308GL802に関する仕様情報を記載しております。
オリコンEP97B 560750のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリコンEP97B 560750
オリコンEP97Bフタ
折りたたみコンテナー 558920 オリコンEP51B ブルー
オリコンEP160Bブルー 557670
オリコンEP90Bブルー 557730
オリコンEP100B-SW 560070
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格16,8163,96312,42120,85011,86917,230
通常出荷日7日目1日目7日目1日目1日目7日目
トラスココード392-8238242-8981348-1509390-7658391-0950390-7744
質量(g)466011703430.06000.0003220.0004990.000
材質1PPポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)PP
外形寸法(mm)奥行472469285550370358
外形寸法(mm)高さ22019203315476335

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト