ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

オリコンラックEP24B-FT(長側扉あり) 558140-00

オリコンラックEP24B-FT(長側扉あり) 558140-00 55814000BK
通常単価(税別)
13,136
税込単価
14,450
通常出荷日:1日目

【特長】・折りたたみコンテナーに導電性能を付与した高機能製品です・導電層が表面だけなく、樹脂全体にわた...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

55814000BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

55814000BKの仕様・寸法情報

トラスココード
253-2774
質量(g)
2100
材質1
導電性ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行
360
外形寸法(mm)高さ
243
ブラック
折りたたみ高さ(mm)(mm)
79
外形寸法(mm)間口
383
有効内寸(mm)奥行
335
有効内寸(mm)間口
358
有効内寸(mm)高さ
206
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
55814000BK253-2774

サンコー 折りたたみコンテナー 558140 オリコンラック EP24B-FT(長側扉あり)仕様・規格
色:ブラック
外形寸法(mm)間口:383
外形寸法(mm)奥行:360
外形寸法(mm)高さ:243
有効内寸(mm)間口:358
有効内寸(mm)奥行:335
有効内寸(mm)高さ:206
適合カード差し(別売):カード差し125型
折りたたみ高さ(mm):79
導電性ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
2.1kg

型番リスト

表示件数
型番
55814000BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,136
( 14,450 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみコンテナーに導電性能を付与した高機能製品です
・導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります
・表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません
・温度・湿度の影響をほとんど受けません
・金属製に比べ軽く、錆びません
・一体化されたフタが特長的なサンクレットオリコンは、フタの紛失防止やサンファスナーとの併用により、機密性を高める機能性の高いオリコンです
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です
・限られたスペースを有効活用できます
・オールプラスチック製のコンテナのため、廃棄時の再生利用が容易です
・フタは窓際でも開閉が可能なスライドフタを採用しました
【材質】
・導電性ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オリコンラックEP24B-FT(長側扉あり) 558140-00の型番55814000BKのページです。 型番55814000BKに関する仕様情報を記載しております。
オリコンラックEP24B-FT(長側扉あり) 558140-00のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリコンラックEP24B-FT(長側扉あり) 558140-00
折りたたみコンテナー 556470 オリコンラック 50B(長側扉あり)
オリコンラックL51B(2)(短側扉あり) 559850
折りたたみコンテナー 558810 オリコンラック P76B(短側扉あり)-B
折りたたみコンテナー 552700 オリコンラック50B(短側扉あり、突起無)透明/ブルー
サンクレットオリコンラック50B-C(長短側扉あり)-B 552390
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格13,1369,7679,67310,82410,47921,783
通常出荷日1日目7日目1日目7日目11日目1日目
トラスココード253-2774346-3730392-6749346-3759676-7083392-6733
質量(g)21002480.0002270.0003210.0002640.0003180.000
材質1導電性ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行360363366439366368
外形寸法(mm)高さ243321325327321334

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト